SN54HC273-SP
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 12 ns
- ±4 mA 输出驱动(在 5V 时)
- 低输入电流,上限值为 1µA
- 包含 8 个具有单轨输出的触发器
- 直接清零输入
- 为每个触发器提供单独的数据输入
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SNx4HC273 器件是具有直接低电平有效清零 (CLR) 输入的正边沿触发式 D 类触发器。
数据 (D) 输入上满足设置时间要求的信息被发送到时钟 (CLK) 脉冲正向边沿上的 Q 输出。时钟触发在一个特定电压电平下发生,并且不与正向脉冲的转换时间直接相关。当 CLK 处于高电平或低电平时,D 输入对输出无影响。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点