SN54HC08-DIE Quadruple 2-Input Positive-AND Gates, SN54HC08-DIE | 德州仪器 TI.com.cn

SN54HC08-DIE (正在供货)

Quadruple 2-Input Positive-AND Gates, SN54HC08-DIE

 

描述

此 SN54HC08-DIE 器件包含 4 个独立 2 输入与门。 每个门在正逻辑中执行 Y = A • B 或 Y = A + B 布尔函数。

特性

  • 宽运行电压范围
  • 输出可驱动多达 10 个低功耗肖特基晶体管逻辑电路 (LSTTL) 负载
  • 低功耗
  • tpd典型值 = 8ns
  • 低输入电流

查看更多内容

其它合格版本 SN54HC08-DIE

版本 器件型号 定义
宇航 SN54HC08-SP 抗辐射、陶瓷封装,适用于太空应用