SN54HC04-SP
- 缓冲输入
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 宽工作温度范围: –40°C 至 +85°C
- 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
此器件包含六个独立的逆变器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-070005 — 航天级 24A 负载点参考设计
这是一款 24A 直流/直流航空级电源硬件参考设计。
随着 FPGA 和 ASIC 技术的进步,核心电压要求越来越低,但电流需求却越来越大。最新的航空级 FPGA 和 ASICS 需要低电压和大电流来满足其核心功耗要求。这些大电流要求推动了对航空级直流/直流功率转换电路的需求。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | 查看选项 |
CFP (W) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点