产品详情

Product type Logic Die or wafer type Tested Die Rating Space Operating temperature range (°C) 25 to 25
Product type Logic Die or wafer type Tested Die Rating Space Operating temperature range (°C) 25 to 25
DIESALE (TD) See data sheet
  • AC 类型特有 1.5V 至 5.5V 运行
  • 抗辐射:50kRad (Si) 总电离辐射剂量 (TID) 放射耐受性是一个基于最初器件标准的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 联系厂家了解详细信息。
    • TID 剂量率 < 每秒 2mRAD

  • AC 类型特有 1.5V 至 5.5V 运行
  • 抗辐射:50kRad (Si) 总电离辐射剂量 (TID) 放射耐受性是一个基于最初器件标准的典型值。 提供辐射批次验收测试 - 联系厂家了解详细信息。
    • TID 剂量率 < 每秒 2mRAD

SN54AC02-DIE 器件包含 4 个执行布尔函数
Y=A的独立 2 输入 NOR 门。 • 在正逻辑中,B或 Y=A+B

SN54AC02-DIE 器件包含 4 个执行布尔函数
Y=A的独立 2 输入 NOR 门。 • 在正逻辑中,B或 Y=A+B

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 SN74LV4T02-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的四通道双输入或非门增强型产品 Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 抗辐射航空级裸片,四路2 输入正或非(NOR) 门。 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 6月 4日
选择指南 TI Space Products (Rev. I) 2022年 3月 3日
应用手册 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
更多文献资料 HiRel Unitrode Power Management Brochure 2009年 7月 7日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 使用逻辑器件进行设计 (Rev. C) 1997年 6月 1日
应用手册 Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日
应用手册 Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频