产品详情

Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 DIESALE (KGD) See data sheet
  • 5962R87549:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 100 krad (Si) 总电离剂量 (TID)
    • SEL 抗扰度为 86 MeV×cm2/mg
  • 5962-87549:
    • 总电离剂量为 50 krad (Si)
  • 2 V 至 6 V VCC 运行
  • 输入电压高达 6 V
  • 5V 时 tpd 最大值为 7 ns
  • 5962R87549:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 100 krad (Si) 总电离剂量 (TID)
    • SEL 抗扰度为 86 MeV×cm2/mg
  • 5962-87549:
    • 总电离剂量为 50 krad (Si)
  • 2 V 至 6 V VCC 运行
  • 输入电压高达 6 V
  • 5V 时 tpd 最大值为 7 ns

SN54AC00 器件包含四个独立双输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B

.

.

SN54AC00 器件包含四个独立双输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B

.

.

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 SN54SC4T00-SEP 正在供货 具有集成式电平转换器的抗辐射、四通道、双输入 1.2V 至 5.5V 与非门 Voltage range (1.2V to 5.5V)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN54AC00-SP 抗辐射加固型四路 2 输入与非门 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 5月 24日
* SMD SN54AC00-SP SMD 5962-87549 2016年 7月 8日
* 辐射与可靠性报告 54AC00-SP Radiation Assured Devices 2016年 4月 21日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
选择指南 TI Space Products (Rev. I) 2022年 3月 3日
应用手册 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
白皮书 54AC00-SP 50-krad TID Report 2015年 3月 26日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
更多文献资料 HiRel Unitrode Power Management Brochure 2009年 7月 7日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 使用逻辑器件进行设计 (Rev. C) 1997年 6月 1日
应用手册 Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日
应用手册 Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

STARD-3P-STAR-TIGER — STAR-Dundee 使用 TI 耐辐射电源和模拟 IC 的 STAR-Tiger SpaceFibre 电源

STAR-Tiger 是一款高性能 SpaceFibre 路由交换机,作为欧盟 Hi-SIDE 项目的一部分,获得了欧洲航天论坛的航空创新奖。STAR-TIGER 交换机中的电源板为用于实现路由交换机的 Xilinx KU060 FPGA 提供主电源轨。STAR-Tiger 电源板使用德州仪器 (TI) 的耐辐射电源器件,提供了可实现航天器高性能计算和组网的稳健电源。

来源:STAR-Dundee Ltd.
仿真模型

SN54AC00 IBIS Model

SCHM007.ZIP (22 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
CDIP (J) 14 查看选项
CFP (W) 14 查看选项
DIESALE (KGD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频