SN54AC00-DIE RadTolerant Class V, Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate | 德州仪器 TI.com.cn

SN54AC00-DIE (正在供货)

RadTolerant Class V, Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate

 

描述

此 SN54AC00-DIE 器件包含 4 个独立 2 输入与非门。 每个门在正逻辑中执行布尔函数: Y = A • B or Y = A + B

特性

  • 2V 至 6V VCC 运行
  • 允许接受输入电压 6V
  • 电压为 5V 时,tpd 最大值为 7ns

查看更多内容