SM470R1B1M-HT (正在供货)

高温 ARM7TDMI™ 闪存微控制器

高温 ARM7TDMI™ 闪存微控制器 - SM470R1B1M-HT
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于高温应用的苛刻环境采集终端 (H.E.A.T) 评估模块平台 HEATEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

针对高温应用的苛刻环境采集终端 (HEAT) EVM 平台

HEATEVM 是旨在为信号调节和处理器评估提供高温平台的 MCM。该模块包含完整的组件链,这些组件设计为可禁受高达 200 °C 的极端工作温度。PCB 采用也适用于这些极端温度的聚酰亚胺材料制成。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (4)

(Delete for reuse)  (ZIP 1042 KB )    2015年 8月 3日    (英文內容)
Flash API Modules  (ZIP 830 KB )    14 次点击, 2014年 9月 10日    (英文內容)
HEATEVM GUI Software  (ZIP 21 KB )    48 次点击, 2012年 8月 2日    (英文內容)
Software Peripheral Drivers (SPD)  (ZIP 2062 KB )    23 次点击, 2011年 12月 13日    (英文內容)