RF430FRL153H
- 兼容 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3(模式 1)标准的射频 (RF) 接口
- 电源系统采用电池或 13.56MHz 磁场供电
- 14 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
- 内部温度传感器
- 电阻传感器偏置接口
- CRC16 CCITT 发生器
- MSP430 混合信号微控制器
- 2KB FRAM
- 4KB SRAM
- 8KB ROM
- 电源电压范围:1.45V 至 1.65V
- 低功耗
- 激活模式 (AM):140µA/MHz (1.5V)
- 待机模式 (LPM3):16µA
- 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
- 最高 2MHz CPU 系统时钟
- 紧凑型时钟系统
- 4MHz 高频时钟
- 256kHz 内部低频时钟源
- 外部时钟输入
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位 Timer_A
- LV 端口逻辑
- 400µA 时,VOL 低于 0.15V
- 400µA 时,VOH 高于 (VDDB – 0.15V)
- 所有端口均可提供 Timer_A PWM 信号
- eUSCI_B 模块支持 3 线和 4 线 SPI 和 I2C
- 32 位看门狗定时器 (WDT_A)
- ROM 开发模式(将 ROM 地址映射到 SRAM 以进行固件开发)
- 全 4 线制 JTAG 调试接口
- 如需完整的模块描述,请参见(文献编号:SLAU506)
- 关于应用操作和编程,请参见(文献编号:SLAU603)
应用
- 工业无线传感器
- 医用无线传感器
All trademarks are the property of their respective owners.
RF430FRL15xH 器件是一款 13.56MHz 应答器芯片,该芯片中包含可编程的 16 位 MSP430 低功耗微控制器。 该器件采用嵌入式通用 FRAM 非易失性存储器来存储程序代码或用户数据,例如校准和测量数据。 RF430FRL15xH 支持通过兼容 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3(模式 1)标准的 RFID 接口以及 SPI 或 I2C 接口进行通信、参数设置和配置。 该器件具有内部温度传感器功能和板载 14 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),支持传感器测量,并且可通过 SPI 或 I2C 来连接数字传感器。
RF430FRL15xH 器件经过优化可在完全无源(无电池)或单节电池供电(半有源)模式下运行,从而延长便携式和无线传感应用中电池的使用寿命。 FRAM 是非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。
Limited design support from TI available
Existing projects using this product have limited design support from TI. If available, you will find relevant collateral, tools and software on this page. Existing designs using this product have limited design support from TI. Request limited design support in the TI E2E™ support forums.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | RF430FRL15xH NFC ISO 15693 传感器应答器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2014年 12月 31日 |
* | 勘误表 | RF430FRL15xH Device Errata Sheet (Rev. A) | 2018年 7月 3日 | |||
* | 用户指南 | RF430FRL15xH Family Technical Reference Manual | 2014年 12月 5日 | |||
应用手册 | Frequently asked questions for RF430FRL15xH devices (Rev. C) | PDF | HTML | 2019年 3月 13日 | |||
EVM 用户指南 | RF430FRL152HEVM User's Guide (Rev. C) | 2018年 7月 3日 | ||||
用户指南 | RF430FRL15xH Firmware User's Guide (Rev. B) | 2017年 6月 28日 | ||||
应用手册 | RF430FRL152H NFC Sensor Tag Application Example With MSP430 Microcontrollers | 2016年 10月 11日 | ||||
应用手册 | RF430FRL15xH NFC ISO 15693 Sensor Transponder Practical Antenna Design (Rev. A) | 2015年 7月 16日 | ||||
应用手册 | RF430FRL15xH NFC ISO 15693 Sensor Transponder Practical Antenna Design | 2015年 4月 30日 | ||||
技术文章 | Your smartphone can help you control vital data using NFC | PDF | HTML | 2015年 4月 19日 | |||
白皮书 | Bio-patch Solutions for health and fitness (Rev. A) | 2014年 12月 9日 | ||||
白皮书 | Designing and evaluating an NFC-enabled bio-patch | 2014年 12月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
RF430FRL152HEVM — NFC ISO 15693 传感器感应器评估模块
RF430FRL152HEVM 评估模块是一个自包含开发平台,可用于评估符合 ISO 15693 标准的 RF430FRL15xH NFC 传感器感应器的功能和性能。该评估板的供电方式有电池、使用 USB 或者从临近的支持 NFC 的读取器或智能手机获取射频能量。ROM 中的嵌入式应用程序代码可管理射频通信和传感器读数,从而在配置器件时提供出色的灵活性。开发人员可配置采样率、测量阈值和警报。2KB 通用非易失性存储器 (FRAM) 可实现数据存储以及应用代码的扩展和调整。为了进一步扩展,评估板可兼容 TI 低成本 LaunchPad 快速原型设计生态系统里的各种 BoosterPack (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
-
parametric-filter MSP430 微控制器 -
parametric-filter C2000 实时微控制器 -
parametric-filter 基于 Arm 的微控制器 -
parametric-filter 数字信号处理器 (DSP) -
parametric-filter 基于 Arm 的处理器 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器 -
parametric-filter Zigbee 产品 -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter Thread 产品 -
parametric-filter 其他无线技术 -
parametric-filter 低于 1GHz 产品 -
parametric-filter 多协议产品 -
parametric-filter 蓝牙产品 -
parametric-filter 数字电源隔离式控制器
TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H NFC 温度和光传感器参考设计
TIDM-RF430-TEMPSENSE — 无电池 NFC/RFID 温度传感补丁
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。