REF6025
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有集成高带宽缓冲器的高精度基准电压

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
REF6025 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2016年 6月 1日
REF6025 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2016年 6月 1日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
ADS127L01 性能评估套件 ADS127L01EVM 评估模块和开发板
ADS8881 18 位 1MSPS 串行接口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK ADS8881EVMV2-PDK 评估模块和开发板
REF6025 电压基准评估模块 REF6025EVM-PDK 评估模块和开发板

参考设计

支持以太网和 6LoWPAN 射频网状网络等网络的通用数据集中器参考设计

基于 IPv6 的电网通信正在成为智能仪表和电网自动化等工业市场和应用领域的标准选择。通用数据集中器设计是一款基于 IPv6 的完整网络解决方案,集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络、RS-485 等功能。6LoWPAN 网状网络解决了一些主要问题,例如符合标准的互操作性、可靠性、安全性和长距离连接能力。此设计可使用一个可通过以太网主干通信访问的 Web 服务器对终端设备进行远程监控。它还提供了 3.3V 和 5V 电压轨以及多种外设接口,可通过扩展实现更高的连接能力,例如宽带电力线通信 (PLC)、蜂窝和 Wi-Fi® 连接。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
REF6025 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。