REF3425
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
2.5V 低温漂、低功耗、小型串联电压基准

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
REF3425 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2019年 3月 15日
REF3425 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2017年 9月 13日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板 PSEMTHR24EVM-081 评估模块和开发板

参考设计

TIDA-050026-23881

This reference design showcases a Type-4, 90W, 4-Pair 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 90W per port for IEEE 802.3bt Type 4 applications and up to 120W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x family, TI's TPS2388x (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
REF3425 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。