REF3425
- 初始精度:±0.05%(最大值)
- 温度系数:6ppm/°C(最大值)
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 输出电流:±10mA
- 低静态电流:95µA(最大值)
- 超低零负载压降电压:100 mV(最大值)
- 宽输入电压:12V
- 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3.8µVPP/V
- 出色的长期稳定性(25ppm/1000 小时)
- 多个小型 6 引脚 SOT-23 封装引脚排列:REF34xx 和 REF34xxT
REF34xx 器件是低温漂 (6ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95µA 的功耗。该器件还提供 3.8µVp-p/V 的超低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x、ADR34xx 和 LT1790(REF34xxT,无 EN 引脚)。REF34xx 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容,如 ADS1287、DAC8802 和 ADS1112。
该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移可进一步提高稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低运行电流 (95µA) 特性使其非常适合便携式和电池供电应用。
REF34xx 具有 −40°C 至 +125°C 的较宽额定温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
评估板
PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板
PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块
此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
参考设计
TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计
此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
参考设计
TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出端直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 (...)
参考设计
TIDA-00834 — 使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计
TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10 V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪器或精密放大器的信号调节功能,用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路,用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
参考设计
TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计
此模拟前端 (AFE) 设计展示了如何将两个或多个 ∑-∆ ADC 连接起来以实现同步采样,以及如何扩大输入通道数量以提供最大的灵活性。通过将 AFE 与电流互感器 (CT) 和 Rogowski 线圈连接实现精密电流测量。同样,使用不带和带隔离放大器的电阻分压器实现精确电压测量。AFE 可配置为测量单极或双极输入。板载提供所需电源。此外,还可将诊断整合为同一种设计,如 TIDA-00810 所示。
参考设计
TIDA-050026-23881 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计
此参考设计展示了一款适用于以太网供电 (PoE) 应用的 4 类(PoE 2、4 线对)24 端口以太网交换机,该交换机可为 IEEE 802.3bt (PoE 2) 应用的每个端口发送高达 90W 的功率,为非标准应用的每个端口发送高达 120W 的功率。基于 MSP430F523x 系列,我们针对此设计的 FirmPSE 系统软件可通过实现与系统的实时通信和固件定制来缩短上市时间并释放宝贵的软件资源。此设计支持具有优先级、多个电源、传统 PD 检测、现场升级、与主机的 UART/I2C 通信等功能的电源管理。此外,这些设计中的两种可通过边缘连接器级联,以支持多达 48 端口 PSE (...)
参考设计
TIDA-050026-23882 — 24-Port (2-pair) power sourcing equipment reference design for multi-port applications
This reference design showcases a Type-3, 30W, 2-Pair 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 30W per port for IEEE 802.3bt Type 3 applications and up to 60W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x family, TI's TPS2388x (...)
参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
参考设计
TIDA-060020 — 支持 HART 的 PLC 模拟输入模块参考设计
此参考设计是一个单通道、4mA 至 20mA 的模拟输入模块,支持高速可寻址远程传感器 (HART) 通信协议,可实现场发射器和可编程逻辑控制器 (PLC) 之间的双向数字通信。代表主要变量的回路电流流经电流感应电阻器,产生与之成正比的电压,该电压由精密 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) (ADS1260) 进行数字化。此设计中使用了 DAC8740H 调制解调器,以在整个电流环路中实现 HART 通信。ADS1260 和 DAC8740H 与一个外部微控制器相连接,该微控制器控制着 ADS1260 采样,并包含支持 HART 协议的 HART (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点