REF3140-DIE

最晚可采购期限

20ppm/°C(最大值)、100µA 系列电压基准

产品详情

Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 15, 20 Vin (min) (V) 4.146 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 53 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 15, 20 Vin (min) (V) 4.146 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 53 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) 0 to 70
DIESALE (TD) See data sheet
  • 低压降
  • 高输出电流
  • 高精度
  • 低 IQ
  • 低压降
  • 高输出电流
  • 高精度
  • 低 IQ

REF3140 是一个精密、低功耗、低压降、串联电压基准。

REF3140 的小尺寸和低功耗使它成为便携式和电池供电类应用的理想选择。 REF3140 无需负载电容器,但可借助任何电容负载实现稳定,并且可以吸入/输出驱动高达 10mA 的输出电流。

空载时,REF3140 可由电源电压只比输出电压高 5mV 的电源供电。

REF3140 是一个精密、低功耗、低压降、串联电压基准。

REF3140 的小尺寸和低功耗使它成为便携式和电池供电类应用的理想选择。 REF3140 无需负载电容器,但可借助任何电容负载实现稳定,并且可以吸入/输出驱动高达 10mA 的输出电流。

空载时,REF3140 可由电源电压只比输出电压高 5mV 的电源供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 串联电压基准 数据表 英语版 PDF | HTML 2012年 7月 9日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
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
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频