REF3140-DIE (正在供货)

最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100µA 的电压参考系列

数据表
 

描述

REF3140 是一个精密、低功耗、低压降、串联电压基准。

REF3140 的小尺寸和低功耗使它成为便携式和电池供电类应用的理想选择。 REF3140 无需负载电容器,但可借助任何电容负载实现稳定,并且可以吸入/输出驱动高达 10mA 的输出电流。

空载时,REF3140 可由电源电压只比输出电压高 5mV 的电源供电。

特性

  • 低压降
  • 高输出电流
  • 高精度
  • 低 IQ

查看更多内容