REF31-Q1
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device TA Range: –40°C to 125°C
- Device HBM ESD Classification Level H1C
- Device CDM ESD Classification Level C4A
- High Accuracy: 0.2% Maximum
- Excellent Specified Drift Performance:
- 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C
- High Output Current: ±10 mA
- Low Dropout: 5 mV
- Low IQ: 115 µA Maximum
- Low Noise: 17 µVp-p/V
- No Output Capacitor Required
- Available Voltage Options : 1.2 V, 2 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 4 V
- MicroSize Package: 3-Pin SOT-23
The REF31xx-Q1 is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.
The REF31xx-Q1 small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx-Q1 does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.
Unloaded, the REF31xx-Q1 can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | REF31xx-Q1 15 ppm/°C Maximum, 100-µA, SOT-23 Series Voltage Reference 数据表 | PDF | HTML | 2017年 4月 12日 | ||
应用手册 | 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |
电子书 | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
应用简报 | 选择适用于汽车应用的基准电压 | PDF | HTML | 下载英文版本 | 2021年 5月 7日 | ||
功能安全信息 | REF31xx-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 18日 | ||||
白皮书 | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点