REF3033

正在供货

采用 3 引脚 SOT-23 封装的 3.3V、50ppm/°C、50µA 输入串联(带隙)电压基准

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
REF35 正在供货 650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

产品详情

VO (V) 3.3 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 75 Vin (min) (V) 3.301 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 36 Iout/Iz (max) (mA) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 3.3 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 75 Vin (min) (V) 3.301 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 36 Iout/Iz (max) (mA) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 微型封装:SOT-23-3
  • 低压降:1mV
  • 大输出电流:25mA
  • 高精度:0.2%
  • 低 IQ:42 µA(典型值)
  • 出色的额定温漂性能:
    • 0°C 至 70°C 范围内为 50ppm/°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 75ppm/°C(最大值)
  • 微型封装:SOT-23-3
  • 低压降:1mV
  • 大输出电流:25mA
  • 高精度:0.2%
  • 低 IQ:42 µA(典型值)
  • 出色的额定温漂性能:
    • 0°C 至 70°C 范围内为 50ppm/°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 75ppm/°C(最大值)

REF30xx 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF30xx 提供出色的温漂和初始精度,具有 42µA(典型值)的静态电流。

REF30xx 具有低功耗和相对较高的精度,非常适合环路供电式工业应用,如压力和温度变送器应用。REF30xx 在本质安全和防爆的应用中易于使用,因为它不需要通过负载电容器来保持稳定。REF30xx 的额定工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

在零负载条件下,REF30xx 由 1mV 输出电压范围内的电源供电。工程师可在便携式和电池供电类应用中充分发挥 REF30xx 系列器件的低压降、小尺寸和低功耗特性。

REF30xx 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF30xx 提供出色的温漂和初始精度,具有 42µA(典型值)的静态电流。

REF30xx 具有低功耗和相对较高的精度,非常适合环路供电式工业应用,如压力和温度变送器应用。REF30xx 在本质安全和防爆的应用中易于使用,因为它不需要通过负载电容器来保持稳定。REF30xx 的额定工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

在零负载条件下,REF30xx 由 1mV 输出电压范围内的电源供电。工程师可在便携式和电池供电类应用中充分发挥 REF30xx 系列器件的低压降、小尺寸和低功耗特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
REF3333 正在供货 采用 3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 3.3V、30ppm/°C 温漂、3.9µA、3 引脚 SOT-23 电压基准 Enhanced initial accuracy (0.15%) with lower temperature drift and lower quiescent current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT-23-3 封装的 REF30xx 50ppm/°C(最大值)、50μA、CMOS 电压基准 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2022年 8月 22日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

REF3033 TINA-TI Reference Design

SBVM734.TSC (1729 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF3033 TINA-TI Spice Model

SBVM733.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
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
TIDM-SERVODRIVE — 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计

DesignDRIVE 开发套件是直接连接到三相 ACI 或 PMSM 电机的完整工业驱动的参考设计。通过此单一平台中包含的控制、电源和通信组合技术可创建出众多驱动拓扑。此设计包含多个位置传感器接口、不同的电流感应技术、热侧分区选项和扩展,旨在实现安全的工业以太网。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频