REF3033 采用 SOT23-3 封装的 3.3V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列 | 德州仪器 TI.com.cn

REF3033 (正在供货) 采用 SOT23-3 封装的 3.3V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列

 

备选器件推荐

描述

REF30xx 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF30xx 提供出色的温漂和初始精度,具有 42µA(典型值)的静态电流。

低功耗和相对较高的精度使得 REF30xx 非常适合环路供电式工业 应用 ,如压力和温度变送器 应用中,低功耗是一个关键问题。REF30xx 非常便于用在本安和防爆 应用 中,因为它无需负载电容器即可实现稳定。REF30xx 的额定工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

在零负载条件下,REF30xx 由 1mV 输出电压范围的电源供电。工程师们可在便携式和电池供电类应用中充分发挥 REF30xx 系列器件的低压降、小尺寸和低功耗特性 应用中,的需求。

 

 

特性

  • 微型封装:SOT-23-3
  • 低压降:1mV
  • 高输出电流:25mA
  • 高精度:0.2%
  • 低 IQ:42µA(典型值)
  • 出色的额定温漂性能:
    • 0°C 至 70°C 范围内为 50ppm/°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 75ppm/°C(最大值)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 串联电压基准 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 VO (V) Initial accuracy (Max) (%) Temp coeff (Max) (ppm/ degree C) Rating Operating temperature range (C) Iout/Iz (Max) (mA) Iq (Typ) (uA) Iq (Max) (uA) Package Group Vin (Min) (V) Vin (Max) (V)
REF3033 立即下单 3.3     0.2     50
60
65
75    
Catalog     -40 to 125     25     42     50     SOT-23 | 3     3.301     5.5    
REF3012 立即下单 1.25     0.2     50
60
65
75    
Catalog     -40 to 125     25     42     50     SOT-23 | 3     1.8     5.5    
REF3020 立即下单 2.048     0.2     50
60
65
75    
Catalog     -40 to 125     25     42     50     SOT-23 | 3     2.049     5.5    
REF3025 立即下单 2.5     0.2     50
60
65
75    
Catalog     -40 to 125     25     42     50     SOT-23 | 3     2.501     5.5    
REF3030 立即下单 3     0.2     50
60
65
75    
Catalog     -40 to 125     25     42     50     SOT-23 | 3     3.001     5.5    
REF3040 立即下单 4.096     0.2     50
60
65
75    
Catalog     -40 to 125     25     42     50     SOT-23 | 3     4.097     5.5