REF2125

正在供货

具有零噪声启动功能的低温漂、低功耗、小型串联电压基准

产品详情

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 6 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 12 Iq (typ) (mA) 0.072 Rating Catalog Features Clean-start LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 5 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 6 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 12 Iq (typ) (mA) 0.072 Rating Catalog Features Clean-start LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 5 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:6ppm/°C(最大值)
  • 运行温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 输出电流:±10mA
  • 低静态电流:95µA(最大值)
  • 宽输入电压:12V
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):5µVPP/V
  • 出色的长期稳定性(30ppm/1000 小时)
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:6ppm/°C(最大值)
  • 运行温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 输出电流:±10mA
  • 低静态电流:95µA(最大值)
  • 宽输入电压:12V
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):5µVPP/V
  • 出色的长期稳定性(30ppm/1000 小时)
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装

REF2125 器件是低温度漂移(6ppm/°C)、低功耗、高
精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95µA 的功耗。该器件还提供 5µVp-p/V 的极低输出噪声,这使得它在用于高分辨率数据转换器和噪声关键应用时能够保持高度的信号完整性。

该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低运行电流 (95µA) 使其非常适合便携式和电池供电的应用 。

REF2125 具有宽额定温度范围(−40°C 至 +125°C)。有关其他电压选项,请联系 TI 销售代表。

 

 

REF2125 器件是低温度漂移(6ppm/°C)、低功耗、高
精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95µA 的功耗。该器件还提供 5µVp-p/V 的极低输出噪声,这使得它在用于高分辨率数据转换器和噪声关键应用时能够保持高度的信号完整性。

该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低运行电流 (95µA) 使其非常适合便携式和电池供电的应用 。

REF2125 具有宽额定温度范围(−40°C 至 +125°C)。有关其他电压选项,请联系 TI 销售代表。

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF2125 具有干净启动功能的低漂移、低功耗、小型串联 电压基准 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 9月 19日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
更多文献资料 使用电压基准进行设计的提示和技巧 (Rev. A) 2021年 5月 7日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用简报 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018年 4月 2日
应用手册 TIA放大器增益峰值对噪声的影响 2017年 12月 20日
技术文章 How to ensure precision in automated processes PDF | HTML 2017年 11月 7日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
模拟设计期刊 使您的仪器放大器设计达到最佳效果 英语版 2006年 7月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

REF2125 TINA-TI Reference Design

SBAM335.TSC (76 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010019 — 针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代

使用热电偶 (TC) 的温度检测应用需要高精度本地温度传感器来实现高精度。在此参考设计中,突出显示并说明了针对诸如冷端补偿 (CJC) 或包含超低功耗 TC 模拟前端等设计难题的解决方案。对高精度 4mA 至 20mA 传感器的功耗性能和精度性能进行了优化,同时还展示了不同 CJC 和 TC 前端实现的性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频