REF2125 (正在供货)

REF21xx 100µA 洁净启动电压基准

REF21xx 100µA 洁净启动电压基准 - REF2125
 

描述

REF2125 器件是低温度漂移(6ppm/°C)、低功耗、高
精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95µA 的功耗。该器件还提供 5µVp-p/V 的极低输出噪声,这使得它在用于高分辨率数据转换器和噪声关键应用时能够保持高度的信号完整性。

该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低运行电流 (95µA) 使其非常适合便携式和电池供电的应用 。

REF2125 具有宽额定温度范围(−40°C 至 +125°C)。有关其他电压选项,请联系 TI 销售代表。

 

 

特性

  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:6ppm/°C(最大值)
  • 运行温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 输出电流:±10mA
  • 低静态电流:95µA(最大值)
  • 宽输入电压:12V
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):5µVPP/V
  • 出色的长期稳定性(30ppm/1000 小时)
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 串联电压基准

 
VO (V)
Initial Accuracy (Max) (%)
Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Iout/Iz (Max) (mA)
Iq (Typ) (uA)
Shutdown Current (Typ) (uA)
Iq (Max) (uA)
Features
Package Group
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
REF2125 REF3225
2.5    2.5   
0.05    0.2   
6    7
24   
Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125   
10    10   
72    100   
1     
95    120   
Clean-Start    N/A   
SOT-23    SOT-23   
2.55    2.55   
12    5.5   

特色工具和软件