ZHCSGP1 September 2017 REF2125

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2ESD Ratings
    3. 6.3Recommended Operating Conditions
    4. 6.4Thermal Information
    5. 6.5Electrical Characteristics
    6. 6.6Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
    1. 7.1Solder Heat Shift
    2. 7.2Long-Term Stability
    3. 7.3Thermal Hysteresis
    4. 7.4Power Dissipation
    5. 7.5Noise Performance
  8. Detailed Description
    1. 8.1Overview
    2. 8.2Functional Block Diagram
    3. 8.3Feature Description
      1. 8.3.1Supply Voltage
      2. 8.3.2Low Temperature Drift
      3. 8.3.3Load Current
      4. 8.3.4Clean Start Feature
    4. 8.4Device Functional Modes
      1. 8.4.1 EN Pin
      2. 8.4.2Negative Reference Voltage
  9. Applications and Implementation
    1. 9.1Application Information
    2. 9.2Typical Application: Basic Voltage Reference Connection
      1. 9.2.1Design Requirements
      2. 9.2.2Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1Input and Output Capacitors
        2. 9.2.2.2VIN Slew Rate Considerations
        3. 9.2.2.3Shutdown/Enable Feature
      3. 9.2.3Application Curves
  10. 10Power-Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1Layout Guidelines
    2. 11.2Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1文档支持
      1. 12.1.1相关文档
    2. 12.2接收文档更新通知
    3. 12.3社区资源
    4. 12.4商标
    5. 12.5静电放电警告
    6. 12.6Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

特性

  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:6ppm/°C(最大值)
  • 运行温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 输出电流:±10mA
  • 低静态电流:95μA(最大值)
  • 宽输入电压:12V
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):5µVPP/V
  • 出色的长期稳定性(30ppm/1000 小时)
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装

应用

  • 精密数据采集系统
  • 电源监控
  • PLC 模拟 I/O 模块
  • 工业仪表
  • 场发射器
  • 测试设备
  • 4 - 20mA 环路传感器
  • LCR 表

说明

REF2125 器件是低温度漂移(6ppm/°C)、低功耗、高
精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95μA 的功耗。该器件还提供 5μVp-p/V 的极低输出噪声,这使得它在用于高分辨率数据转换器和噪声关键应用时能够保持高度的信号完整性。

该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低运行电流 (95μA) 使其非常适合便携式和电池供电的应用 。

REF2125 具有宽额定温度范围(−40°C 至 +125°C)。有关其他电压选项,请联系 TI 销售代表。

器件信息(1)

部件名称封装封装尺寸(标称值)
REF2125SOT-23 (5)2.90mm × 1.60mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

REF2125 REF21xx-simplified-schematic-sbas798.gif