REF2033

正在供货

3.3V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
REF20-Q1 正在供货 汽车级低温漂、低功耗、串联电压基准 An AEC-Q100 qualified upgrade of this device.

产品详情

VO (V) 1.65, 3.3 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 8 Vin (min) (V) 3.32 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36 Rating Catalog Features Enable pin, Multiple outputs LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 39.6 Iout/Iz (max) (mA) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
VO (V) 1.65, 3.3 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 8 Vin (min) (V) 3.32 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36 Rating Catalog Features Enable pin, Multiple outputs LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 39.6 Iout/Iz (max) (mA) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 两个输出,VREF 和 VREF/2,方便用于单电源系统
  • 出色的温漂性能:
    • –40°C 至 125°C 范围内为 8ppm/°C(最大值)
  • 高初始精度:±0.05%(最大值)
  • VREF 和 VBIAS 跟踪过热:
    • –40°C 至 85°C 范围内为 6ppm/°C(最大值)
    • –40°C 至 125°C 范围内为 7ppm/°C(最大值)
  • 微型封装:SOT 23-5
  • 低压降:10 mV
  • 高输出电流:±20mA
  • 低静态电流:360µA
  • 线性调节:3ppm/V
  • 负载调节:8ppm/mA
  • Matte-Sn 版本 (REF2025AISDDCR) 在 Battelle Class III 和类似严苛环境中的抗腐蚀性得以改进
  • 两个输出,VREF 和 VREF/2,方便用于单电源系统
  • 出色的温漂性能:
    • –40°C 至 125°C 范围内为 8ppm/°C(最大值)
  • 高初始精度:±0.05%(最大值)
  • VREF 和 VBIAS 跟踪过热:
    • –40°C 至 85°C 范围内为 6ppm/°C(最大值)
    • –40°C 至 125°C 范围内为 7ppm/°C(最大值)
  • 微型封装:SOT 23-5
  • 低压降:10 mV
  • 高输出电流:±20mA
  • 低静态电流:360µA
  • 线性调节:3ppm/V
  • 负载调节:8ppm/mA
  • Matte-Sn 版本 (REF2025AISDDCR) 在 Battelle Class III 和类似严苛环境中的抗腐蚀性得以改进

仅具有正向电源电压的应用通常需要使用一个处于模数转换器 (ADC) 输入范围中间位置的附加稳定电压来偏置输入双极信号。REF20xx 提供了一个可供 ADC 使用的基准电压 (VREF) 和一个可用于偏置输入双极信号的高精度电压 (VBIAS)。

REF20xx 在 VREF 和 VBIAS 输出端具有出色的温漂 (最大 8ppm/°C)和初始精度 (0.05%),同时可保持静态工作电流低于 430µA。此外,VREF 和 VBIAS 输出端在 –40°C 至 125°C 的温度范围内相互跟踪,精度为 6ppm/°C(最大值)。与分立式解决方案相比,所有这些特性使得 REF20xx 提升了信号链的精度、节省了布板空间并降低了系统成本。仅 10mV 的超低压降允许器件在极低输入电压条件下工作,这一特性在电池供电系统中非常适用。

VREF 和 VBIAS 电压具有同样出色的技术规范,而且灌电流和拉电流能力同样强大。这些器件具有优异的长期稳定性和低噪声级别,是高精度工业应用的理想选择。

仅具有正向电源电压的应用通常需要使用一个处于模数转换器 (ADC) 输入范围中间位置的附加稳定电压来偏置输入双极信号。REF20xx 提供了一个可供 ADC 使用的基准电压 (VREF) 和一个可用于偏置输入双极信号的高精度电压 (VBIAS)。

REF20xx 在 VREF 和 VBIAS 输出端具有出色的温漂 (最大 8ppm/°C)和初始精度 (0.05%),同时可保持静态工作电流低于 430µA。此外,VREF 和 VBIAS 输出端在 –40°C 至 125°C 的温度范围内相互跟踪,精度为 6ppm/°C(最大值)。与分立式解决方案相比,所有这些特性使得 REF20xx 提升了信号链的精度、节省了布板空间并降低了系统成本。仅 10mV 的超低压降允许器件在极低输入电压条件下工作,这一特性在电池供电系统中非常适用。

VREF 和 VBIAS 电压具有同样出色的技术规范,而且灌电流和拉电流能力同样强大。这些器件具有优异的长期稳定性和低噪声级别,是高精度工业应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF20xx 低漂移、低功率、双路输出、VREF 和 VREF/2 电压基准 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 4月 27日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
应用简报 电机驱动器的电压基准解决方案 英语版 2021年 8月 5日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
应用手册 Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References 2020年 6月 30日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPS 2017年 5月 26日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack™ 插件模块

位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估绝对编码器和模拟传感器(如旋转变压器和 SinCos 传感器)接口的灵活低电压平台。与 DesignDRIVE 位置管理器软件解决方案结合使用时,这种低成本评估模块成为用于将许多流行的位置编码器类型(如 EnDat、BiSS 和 T-Format)与 C2000 设备连接的强大工具。C2000 位置管理器技术将最流行的数字和模拟位置传感器接口集成到 C2000 MCU 上,因此无需外部 FPGA 来实现这些功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

REF2033 PSpice Model

SBOM900.ZIP (35 KB) - PSpice Model
仿真模型

REF2033 TINA-TI Reference Design

SBOM901.TSC (21 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF2033 TINA-TI Spice Model

SBOM902.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 REF2033

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频