产品详情

Number of input channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3.5 Vs (max) (V) 30 Interface type SPI, OWI and Voltage output Resolution (Bits) 24 Rating Catalog
Number of input channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3.5 Vs (max) (V) 30 Interface type SPI, OWI and Voltage output Resolution (Bits) 24 Rating Catalog
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 模拟 特性
    • 适用于 LVDT 传感器的可编程增益模拟前端
    • 激励波形发生器和放大器
    • 具有幅度和相位解调器的双通道 24 位 ADC
    • 24 位辅助 ADC
    • 片上内部温度传感器
    • 具有可编程增益的 14 位输出 DAC
    • 内置诊断
  • 数字 特性
    • ARM® Cortex®-M0 微控制器
    • 16KB 铁电 RAM (FRAM) 程序存储器
    • 2KB 通用 RAM
    • 512B RAM 波形发生器查找表
    • 8MHz 片上振荡器
  • 外设 特性
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 单线接口 (OWI)
    • 比例电压输出和绝对电压输出
  • 一般 特性
    • 工作电源电压范围:3.5V 至 30V
    • 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
    • 适用于扩展级电源电压范围 (>30V) 的 DMOS 栅极控制器
  • 模拟 特性
    • 适用于 LVDT 传感器的可编程增益模拟前端
    • 激励波形发生器和放大器
    • 具有幅度和相位解调器的双通道 24 位 ADC
    • 24 位辅助 ADC
    • 片上内部温度传感器
    • 具有可编程增益的 14 位输出 DAC
    • 内置诊断
  • 数字 特性
    • ARM® Cortex®-M0 微控制器
    • 16KB 铁电 RAM (FRAM) 程序存储器
    • 2KB 通用 RAM
    • 512B RAM 波形发生器查找表
    • 8MHz 片上振荡器
  • 外设 特性
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 单线接口 (OWI)
    • 比例电压输出和绝对电压输出
  • 一般 特性
    • 工作电源电压范围:3.5V 至 30V
    • 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
    • 适用于扩展级电源电压范围 (>30V) 的 DMOS 栅极控制器

PGA970 是一款高度集成的片上系统 LVDT 传感器信号调节器,具有先进的信号处理功能。该器件配有一个三通道、低噪声、可编程增益模拟前端,允许直接连接感测元件,后接三个独立的 24 位 Δ-Σ ADC。

此外,该器件包含的数字信号解调模块可连接到集成的 ARM-Cortex M0 MCU,从而执行器件非易失性存储器中存储的定制传感器补偿算法。该器件可使用 SPI、OWI、GPIO 或 PWM 数字接口与外部系统通信。模拟输出通过一个 14 位 DAC 和可编程增益放大器来提供支持,从而提供基准或绝对电压输出。感测元件激励通过集成的波形发生器和波形放大器来实现。波形信号数据根据用户自定义存储在指定的 RAM 存储区。

除了主要的功能组件之外,PGA970 还配有额外的支持电路。例如器件诊断、传感器诊断和集成型温度传感器。这些电路可共同为整个系统和感测元件提供保护及相关完整性信息。该器件还包含一个栅极控制器电路,可在系统电源电压超过 30V 时搭配外部耗尽型金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 一同调节器件电源电压。

PGA970 是一款高度集成的片上系统 LVDT 传感器信号调节器,具有先进的信号处理功能。该器件配有一个三通道、低噪声、可编程增益模拟前端,允许直接连接感测元件,后接三个独立的 24 位 Δ-Σ ADC。

此外,该器件包含的数字信号解调模块可连接到集成的 ARM-Cortex M0 MCU,从而执行器件非易失性存储器中存储的定制传感器补偿算法。该器件可使用 SPI、OWI、GPIO 或 PWM 数字接口与外部系统通信。模拟输出通过一个 14 位 DAC 和可编程增益放大器来提供支持,从而提供基准或绝对电压输出。感测元件激励通过集成的波形发生器和波形放大器来实现。波形信号数据根据用户自定义存储在指定的 RAM 存储区。

除了主要的功能组件之外,PGA970 还配有额外的支持电路。例如器件诊断、传感器诊断和集成型温度传感器。这些电路可共同为整个系统和感测元件提供保护及相关完整性信息。该器件还包含一个栅极控制器电路,可在系统电源电压超过 30V 时搭配外部耗尽型金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 一同调节器件电源电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

可提供完整数据表。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PGA970 LVDT 传感器信号调节器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 4月 2日
应用简报 PGA970 Use Case for RVDT Applications 2017年 5月 19日
应用简报 PGA970 Use Case for LVDT Applications 2017年 5月 12日
模拟设计期刊 Ratiometric measurement in the context of LVDT-sensor signal conditioning 2016年 7月 21日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications.  Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

启动 下载选项
支持软件

SLDC015 PGA970 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
信号调节器
PGA970 LVDT 传感器信号调理器
封装 引脚 下载
HTQFP (PHP) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频