ALM2403-Q1

正在供货

适用于旋转变压器应用且具有低失真的汽车类双通道高压功率运算放大器

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Iout (typ) (A) 0.45 GBW (typ) (MHz) 21 Slew rate (typ) (V/µs) 50 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 25 Offset drift (typ) (V/°C) 0.000015 Iq per channel (typ) (mA) 3.6 Features Adj Current Limit, EMI Hardened, High Cload Drive, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Input bias current (max) (pA) 100 CMRR (typ) (dB) 94 Rail-to-rail In, Out Architecture Bipolar
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Iout (typ) (A) 0.45 GBW (typ) (MHz) 21 Slew rate (typ) (V/µs) 50 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 25 Offset drift (typ) (V/°C) 0.000015 Iq per channel (typ) (mA) 3.6 Features Adj Current Limit, EMI Hardened, High Cload Drive, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Input bias current (max) (pA) 100 CMRR (typ) (dB) 94 Rail-to-rail In, Out Architecture Bipolar
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 提供功能安全
  • 高输出电流驱动:500 mA 峰值电流(每通道)
    • 取代分立式运算放大器和晶体管
  • 两个电源的宽电源电压范围(最高 24 V)
  • 过热关断
  • 电流限制
  • 实现低 I Q 应用的关断引脚
  • 21MHz 增益带宽,具有 50V/µs 的压摆率
  • 封装:14 引脚 HTSSOP (PWP)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 提供功能安全
  • 高输出电流驱动:500 mA 峰值电流(每通道)
    • 取代分立式运算放大器和晶体管
  • 两个电源的宽电源电压范围(最高 24 V)
  • 过热关断
  • 电流限制
  • 实现低 I Q 应用的关断引脚
  • 21MHz 增益带宽,具有 50V/µs 的压摆率
  • 封装:14 引脚 HTSSOP (PWP)

ALM2403-Q1 是一款双电源运算放大器,其特性和性能使该器件更适合基于旋转变压器的应用。该器件具有高增益带宽和压摆率以及连续高输出电流驱动功能,非常适合为激励旋转变压器初级线圈提供所需的低失真和差分高振幅激励。尤其在易受故障影响的电线上驱动模拟信号时,电流限制和过热检测功能可增强整体系统稳健性。

具有散热焊盘和低 R θJA 的小型 HTSSOP 封装能够向负载提供高电流,同时更大程度地减小布板空间。ALM2403-Q1 具有更高增益带宽,该器件可配置为滤波器级,同时仍提供高输出驱动,从而显著减小旋转变压器驱动信号链的总解决方案尺寸。这种缩小的解决方案尺寸是 ALM2403-Q1 在汽车和工业应用中的一项关键优势。

ALM2403-Q1 是一款双电源运算放大器,其特性和性能使该器件更适合基于旋转变压器的应用。该器件具有高增益带宽和压摆率以及连续高输出电流驱动功能,非常适合为激励旋转变压器初级线圈提供所需的低失真和差分高振幅激励。尤其在易受故障影响的电线上驱动模拟信号时,电流限制和过热检测功能可增强整体系统稳健性。

具有散热焊盘和低 R θJA 的小型 HTSSOP 封装能够向负载提供高电流,同时更大程度地减小布板空间。ALM2403-Q1 具有更高增益带宽,该器件可配置为滤波器级,同时仍提供高输出驱动,从而显著减小旋转变压器驱动信号链的总解决方案尺寸。这种缩小的解决方案尺寸是 ALM2403-Q1 在汽车和工业应用中的一项关键优势。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
ALM2402F-Q1 正在供货 汽车类双通道高输出电流运算放大器 Lower supply current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ALM2403-Q1 适用于旋转变压器驱动且具有集成保护功能的汽车类低失真双通道运算放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 18日
EVM 用户指南 ALM2403-Q1 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 27日
应用手册 Parallel Amplifiers for Higher Output Power: An Improved Howland Pump Approach PDF | HTML 2021年 7月 11日
应用简报 Applying the ALM2403-Q1 Single-Chip Resolver Solution to Reduce System Costs 2020年 12月 22日
功能安全信息 ALM2403-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 11月 30日
应用手册 Overvoltage Protection of Resolver-Based Circuits PDF | HTML 2020年 11月 19日
证书 ALM2403Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 19日
技术文章 Improve efficiency in your HEV/EV resolver PDF | HTML 2019年 11月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALM2403Q1EVM — 具有高电流输出和压摆率的双通道运算放大器评估模块

ALM2403-Q1 是德州仪器 (TI) 的一款具有保护功能的汽车级双路高电压、高电流运算放大器。ALM2403Q1EVM 评估模块 (EVM) 可提供访问相关功能的权限,并测量 ALM2403-Q1 器件的性能。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ALM2403-Q1 PSpice Model (Rev. B)

SBOMBJ4B.ZIP (28 KB) - PSpice Model
仿真模型

ALM2403-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMBJ2A.TSC (301 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

ALM2403-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMBJ3A.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
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
HTSSOP (PWP) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频