PGA309
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
PGA309 电压输出可编程传感器调节器

PGA309 电压输出可编程传感器调节器 - PGA309
数据表
 

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
Multi-Cal-System 基础入门套件 MULTI-CAL-SYSTEM 评估模块和开发板
PGA309 评估模块 PGA309EVM-USB 评估模块和开发板
SensorEmulatorEVM 评估模块 SENSOREMULATOREVM 评估模块和开发板

参考设计

带电流回路的 EMC 兼容桥式传感器信号调节器

这款电桥传感器调节器模块可为接地基准负载提供经过良好调节的电流输出。第一级使用混合信号可编程增益放大器 (PGA) 为差动电桥传感器电压提供线性化和温度补偿。第二级将 PGA 输出电压转换为电流,然后通过标准 4mA 到 20mA 电流环路传输电流。额外的电路可防止模块出现静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT)、辐射和传导电磁干扰 (EMI) 以及雷击电涌。

了解 TI 高精度设计的更多信息

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (5)

Multi-Cal-PGA309 System Software  (ZIP 257852 KB )    2011年 8月 30日    (英文內容)
PGA309EVM-USB Source Code  (ZIP 5216 KB )    2011年 4月 19日    (英文內容)
PGA309EVM-USB Software  (ZIP 110347 KB )    2011年 4月 19日    (英文內容)
PGA309 Calculator Source Code  (ZIP 130 KB )    2006年 7月 18日    (英文內容)
PGA309 Gain Calculator  (ZIP 2463 KB )    2005年 4月 19日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
PGA309 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。