PGA309-HT
- 完整的桥式传感器调节器
- 电压输出:成比例或绝对值
- 数字计算:无电位器/传感器调整
- 传感器误差补偿
- 跨度、偏移和温度漂移
- 低误差、时间稳定
- 传感器线性化电路
- 温度感测:内部或外部
- 校准查询表逻辑
- 使用外部 EEPROM(小外形尺寸晶体管 (SOT)23-5 封装)
- 过量程/欠量程限制
- 传感器故障检测
- +2.7V 至 +5.5V 工作电压范围
- 小型薄型小尺寸 (TSSOP)-16 封装
应用范围
- 桥式传感器
- 远程 4-20mA 发射器
- 应变、负载和衡器
- 车载传感器
支持极端温度环境下的应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 极端(-55°C 至 150°C)温度范围内可用 可定制工作温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
- 德州仪器 (TI) 高温产品利用高度优化的硅(芯片)解决方案,此解决方案对设计和制造工艺进行了提升以在拓展的温度范围内大幅提高性能。 在最大额定温度下,器件可连续正常运行 1000 小时。
评估工具
- 硬件设计人员套件 (PGA309EVM)
- PGA309 + 传感器的温度评估
- PGA309 完全编程
- 传感器补偿分析工具
All trademarks are the property of their respective owners.
PGA309 是为电桥传感器设计的可编程模拟信号调节器。 模拟信号路径可以放大传感器信号,并通过外加应力(压力、应变等)为零、跨度、零漂移、跨度漂移和传感器线性化误差提供数字校准。 通过 1 线数字串行接口或 2 线行业标准连接进行校准。 校准参数存储在外部非易失性存储器(通常为 SOT23-5),无需手动修整并可以实现长期稳定性。
全部模拟信号路径包含一个 2 x 2 输入复用器 (mux),自动归零可编程增益仪表放大器,线性化电路,电压基准,内部振荡器,控制逻辑和一个输出放大器。 可编程电平位移对传感器直流偏移做出补偿。
PGA309 的内核是精密、低漂移、无 1/f 噪声前端 PGA(可编程增益放大器)。 前端 PGA + 输出放大器的总体增益可在 2.7V/V 至 1152V/V 之间进行调节。可通过输入复用器来切换输入的极性,以使传感器适应未知的极性输出。 故障监控电路检测并发出传感器烧断、过载、和系统故障状态信号。
要获得参考应用信息,请参阅商用器件《PGA309 用户指南》(文献号:SBOU024),此文件可从www.ti.com 内下载。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 电压输出可编程传感器调节器, PGA309-HT 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 11月 4日 | |
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点