PGA308-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级: -40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 针对桥式传感器的数字校准
- 偏移选择:粗略选择和精准选择
- 增益选择:粗略选择和精准选择
- 桥式故障监控器
- 用于引线交换的输入复用器
- 过程量/欠程量限制
- DOUT/ VOUT 钳位功能
- 七插槽一次性可编程 (OTP) 内存
- 一线制数字通用异步收发器 (UART) 接口
- 运行电压:+2.7 V 至 +5.5 V
- MSOP-10 和 3mm x 4mm DFN-10 封装
PGA308-Q1 是一款可编程模拟传感器信号调节器。 此模拟信号路径放大传感器信号并且为偏移和增益提供数字校准。 校准通过 1W 引脚、一个数字单线制 UART 兼容接口来完成。 对于三端传感器模块,1W 可连接至 VOUT 并且此组件可通过 VOUT 引脚进行编程。 增益和偏移校准参数被存储在板载一次性可编程 (OTP) 内存的七个内存库中。 加电复位 (POR) OTP 内存库总共可编程四次。
全模拟信号路径包含有一个 2 x 2 输入复用器 (mux) 以实现电子传感器引线交换、一个粗略偏移调整、一个自动置零可编程增益测量仪器放大器 (PGA)、一个精准增益调整、一个精准偏移调整、和一个可编程增益输出放大器。 故障监控电路检测并发出传感器烧断、过载、和系统故障状态信号。 过程量/欠程量限制为系统电平诊断提供额外了方法。 此两用 DOUT/VCLAMP 引脚可被用作一个可编程数字输出或者一个 VOUT 过压钳位。
要获得详细的应用信息,请从网站 PGA308 用户指南 (SBOU069) 可供下载 www.ti.com。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有可编程增益和偏移的单电源、自动置零传感器放大器 数据表 (Rev. A) | 下载英文版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 5月 4日 | |
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
MULTI-CAL-SYSTEM — Multi-Cal-System 基础入门套件
Multi-Cal-System 是 EVM 和配件系统,可用于校准多个 PGA308 传感器模块。Multi-Cal-System 可配置为同时校准 8 至 64 个 PGA308。Multi-Cal-System 的关键组件是 Multi-Cal-System 入门套件。此套件包含:
- (1) Multi-Cal-Master 板
- (2) Multi-Cal-Test 板
- (1) Multi-Cal-Interface 板
- (2) Multi-Cal-Interface 电缆
- (1) Multi-Cal-Power 电缆
其他所有必需组件:USB-DAQ 平台、软件光盘、壁挂电源、USB (...)
PGA308EVM — PGA308 评估模块
PGA308EVM 主要硬件由 2 块电路板、PGA308 测试板和 USB DAQ 平台组成。PGA308 测试板包含 PGA308、用于外部连接的端子台、用于器件配置的多个跳线设置以及支持电路。PGA308 测试板可在您进行原型设计前对您的设计进行全面测试。 USB DAQ 平台包含一个具有内置 USB 接口的 8052 微控制器。此微控制器生成与 PGA308 进行通信所需的 1 线信号。USB DAQ 平台还包含 3V/5V 可编程线性稳压器、电源控制开关、通用数字 I/O、DAC 输出和 A/D 输入。
该软件是基于 windows 的图形软件,它允许用户与 PGA308 (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点