PGA308-DIE 具有可编程增益和偏移的单电源、自动置零传感器放大器。 | 德州仪器 TI.com.cn

PGA308-DIE (正在供货)

具有可编程增益和偏移的单电源、自动置零传感器放大器。

 

描述

PGA308 是一款可编程模拟传感器信号调节器。 此模拟信号路径放大传感器信号并且为偏移和增益提供数字校准。 校准通过 1W 引脚、一个数字单线制、UART 兼容接口完成。 对于三端传感器模块,1W 可连接至 VOUT 并且此组件可通过 VOUT引脚进行编程。 增益和偏移校准参数被存储在板载一次性可编程 (OTP) 内存的七个组中。 加电复位 (POR) OTP 组总共可编程四次。

全模拟信号路径包含有一个 2 x 2 输入复用器 (mux) 以实现电子传感器引线交换、一个粗略偏移调整、一个自动置零可编程增益测量仪器放大器 (PGA)、一个精准增益调整、一个精准偏移调整、和一个可编程增益输出放大器。 故障监控电路检测并发出传感器烧断、过载、和系统故障状态信号。 过程量/欠程量限制为系统电平诊断提供额外了方法。 此两用 DOUT/VCLAMP 引脚可被用作一个可编程数字输出或者一个 VOUT 过压钳位。

特性

  • 针对桥式传感器的数字校准
  • 偏移选择:粗略选择和精准选择
  • 增益选择:粗略选择和精准选择
  • 桥式故障监控器
  • 用于引线交换的输入复用器
  • 过程量/欠程量限制
  • DOUT/ VOUT钳位功能
  • 七组一次性可编程 (OTP) 内存
  • 一线制数字通用异步收发器 (UART) 接口
  • 运行电压:2.7V 至 5.5V

查看更多内容

其它合格版本 PGA308-DIE

版本 器件型号 定义
汽车电子 PGA308-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件