PGA302
- 模拟 特性
- 双通道模拟前端
- 片上温度传感器
- 高达 200V/V 的可编程增益
- 16 位 Σ-Δ 模数转换器
- 数字 特性
- 3 阶线性补偿算法
- 用于存放器件配置、校准数据和用户数据的 EEPROM 存储器
- I2C 接口
- 通过电源线进行通信和配置的单线接口
- 通用 特性
- AFE 传感器输入、电源和输出缓冲器诊断
- 存储器内置自检 (MBIST)
- 看门狗
- 电源管理控制
PGA302 是一款低漂移、低噪声、可编程的信号调节器器件,专为各种电阻式电桥传感 应用 而设计,如压力、温度和液位传感 应用。PGA302 还可支持使用应变仪负荷传感器的流量计量 应用、体重秤和力传感 应用 以及其他通用电阻式电桥信号调节 应用。
PGA302 提供 2.5V 的电桥激励电压以及具有高达 1mA 可编程电流输出的电流输出源。在输入端,此器件具有两个相同的模拟前端 (AFE) 通道,后面接一个 16 位 Σ-Δ ADC。每个 AFE 通道都有一个专用的可编程增益放大器,其增益高达 200V/V。
此外,其中一个通道集成了一个传感器失调补偿功能,另一个通道集成了一个内部温度传感器。
在器件的输出端,一个 1.25V 的 14 位 DAC 之后连接了一个比例电压电源输出缓冲器,增益为 4V/V,支持 0-5V 比例电压系统输出。PGA302 器件采用三阶温度系数 (TC) 和非线性 (NL) 数字补偿算法来校准模拟输出信号。线性化算法所需的所有参数以及其他用户数据都存储在集成的 EEPROM 存储器中。
在系统连接方面,PGA302 器件集成了一个 I2C 接口以及一个单线接口 (OWI),支持在最终系统校准过程中通过电源线进行通信和配置。此器件在激励输出源、AFE 输入端和电源位置实施了诊断功能。此外还支持系统诊断,如传感器开路/短路。
PGA302 适应各种传感元件类型,如压阻、陶瓷膜、应变仪和钢膜。该器件也可用于加速计、湿度传感器信号调节 应用以及一些基于电流感应分流器的 应用。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | PGA302具有 0-5V 比例输出的传感器信号调节器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 12月 18日 |
EVM 用户指南 | PGAxxxEVM-037 Pressure Sensor Signal Conditioner Evaluation Module User's Guide | 2017年 12月 28日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PGA302EVM-037 — PGA302 压力传感器信号调节器评估模块
PGA302EVM-037 是一款采用 TSSOP 封装的评估模块 (EVM),它提供了一个用于测试 PGA302 的平台。PGA302EVM-037 以板上焊接有 PGA302 器件的形式提供。用户能够通过受数字电位器控制的板载电阻式电桥来模拟压力传感器,生成输入电压,并评估 PGA302 的电压模式和数字输出。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点