产品详情

Features EMI filtering PGA/VGA PGA Number of channels 1 Interface type GPIO Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 10 Input type Differential Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (V) 0.0000053 Input offset drift (±) (typ) (V/°C) 0.00000003 Input voltage noise (typ) (V√Hz) 0.000000022 BW at Acl (MHz) 6 Acl, min spec gain (V/V) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 1 Iq per channel (typ) (mA) 3.15 Gain (max) (dB) 42 Gain error (typ) (%) 0.03 Gain drift (max) (ppm/°C) 3 Rating Catalog Architecture CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Noise at 1 kHz (typ) (V√Hz) 0.00000002 Output type Differential
Features EMI filtering PGA/VGA PGA Number of channels 1 Interface type GPIO Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 10 Input type Differential Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (V) 0.0000053 Input offset drift (±) (typ) (V/°C) 0.00000003 Input voltage noise (typ) (V√Hz) 0.000000022 BW at Acl (MHz) 6 Acl, min spec gain (V/V) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 1 Iq per channel (typ) (mA) 3.15 Gain (max) (dB) 42 Gain error (typ) (%) 0.03 Gain drift (max) (ppm/°C) 3 Rating Catalog Architecture CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Noise at 1 kHz (typ) (V√Hz) 0.00000002 Output type Differential
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 宽输入电压范围:在使用 ±18V 电源时为 ±15.5V
  • 二进制增益步长:128V/V 至 ⅛V/V
  • 额外比例缩放因子:1V/V 和 1⅜V/V
  • 低偏移电压:在 G=128 时为 5μV
  • 偏移电压的近零长期漂移
  • 近零增益漂移:0.5ppm/°C
  • 出色的线性:1.5ppm
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):140dB
  • 高输入阻抗
  • 极低 1/f 噪声
  • 差分信号输出
  • 过载检测
  • 薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装
  • 宽输入电压范围:在使用 ±18V 电源时为 ±15.5V
  • 二进制增益步长:128V/V 至 ⅛V/V
  • 额外比例缩放因子:1V/V 和 1⅜V/V
  • 低偏移电压:在 G=128 时为 5μV
  • 偏移电压的近零长期漂移
  • 近零增益漂移:0.5ppm/°C
  • 出色的线性:1.5ppm
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):140dB
  • 高输入阻抗
  • 极低 1/f 噪声
  • 差分信号输出
  • 过载检测
  • 薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装

PGA281 是一款高精度仪表放大器,此放大器具有数控增益和信号完整性测试功能。 这个器件使用已获专利的自动归零技术来提供低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性,并且几乎没有 1/f 噪声。

对 PGA281 进行了优化,从而在一个宽频率范围内提供大于 110dB (G = 1) 的出色共模抑制。 较好的共模和电源抑制提供了高分辨率、精准测量。 36V 电源能力和宽、高阻抗输入范围符合一般信号测量的需要。

PGA281 提供 ⅛V/V(衰减)至 176V/V 范围内的多个内部增益选项,这使得这款器件成为适用于多种应用的通用、高性能模拟前端。 完全差分、轨到轨输出被设计成可将宽范围输入信号与高分辨率模数转换器 (ADC) 的低压域轻松对接。

PGA281 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装并且额定温度范围介于 -40°C 至 +105°C 之间。

PGA281 是一款高精度仪表放大器,此放大器具有数控增益和信号完整性测试功能。 这个器件使用已获专利的自动归零技术来提供低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性,并且几乎没有 1/f 噪声。

对 PGA281 进行了优化,从而在一个宽频率范围内提供大于 110dB (G = 1) 的出色共模抑制。 较好的共模和电源抑制提供了高分辨率、精准测量。 36V 电源能力和宽、高阻抗输入范围符合一般信号测量的需要。

PGA281 提供 ⅛V/V(衰减)至 176V/V 范围内的多个内部增益选项,这使得这款器件成为适用于多种应用的通用、高性能模拟前端。 完全差分、轨到轨输出被设计成可将宽范围输入信号与高分辨率模数转换器 (ADC) 的低压域轻松对接。

PGA281 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装并且额定温度范围介于 -40°C 至 +105°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
PGA280 正在供货 零漂移、HV 可编程增益放大器 Quad channel alternative
功能与比较器件相似
PGA855 正在供货 低噪声、宽带宽、全差分输出可编程增益仪表放大器 Higher bandwidth in smaller package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 精密、零漂移、高压、可编程增益仪表放大器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 7月 11日
模拟设计期刊 Precision signal conditioning for safety-enabled AIMs in factory automation 2019年 9月 30日
EVM 用户指南 PGA281EVM User's Guide 2013年 5月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PGA281EVM — 零漂移高压可编程增益放大器评估模块

The PGA281EVM provides basic functional evaluation of the PGA281, a high-precision instrumentation amplifier with pin-programmable gain, attenuation, and error detection.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

PGA281 PSpice Model (Rev. B)

SBOM815B.ZIP (135 KB) - PSpice Model
仿真模型

PGA281 TINA-TI Reference Design

SBOM817.TSC (11220 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

PGA281 TINA-TI Spice Model

SBOM818.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
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
TIPD135 — 10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案

此 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。相应的线性输出为 10mV 至 4.9V,允许常见 5V ADC 的测量。虽然可以对此类应用使用传统运算放大器,但与传统运算放大器相比,PGA281 可具有更多优势,可提供更准确、用途更广泛的解决方案,例如:
- 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差
- 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围
- PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频