可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相似
TAD5212 预发布 具有 119dB 动态范围的低功耗立体声音频 DAC Higher performance with integrated headphone amplifier
TAD5242 预发布 具有 119dB 动态范围的硬件控制、低功耗立体声音频 DAC Higher performance with integrated headphone amplifier

产品详情

Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 114 Sampling rate (max) (kHz) 384 Control interface H/W, I2C, SPI Resolution (bps) 32 Architecture Delta Sigma with Line Driver Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 114 Sampling rate (max) (kHz) 384 Control interface H/W, I2C, SPI Resolution (bps) 32 Architecture Delta Sigma with Line Driver Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 差分 DirectPath™ 接地偏置输出
  • 智能放大器技术
  • 市场领先的低带外噪声
  • 可选数字滤波器延迟与性能
  • 无需隔离直流电流的电容器
  • 集成的负电荷泵
  • 智能静音系统;软斜升或斜降搭配模拟静音,实现 120dB 静音信噪比 (SNR)
  • 具有 BCK 基准的集成高性能音频锁相环 (PLL),可在内部生成 SCK
  • 接收 16 位、24 位和 32 位音频数据
  • PCM 数据样式:I2S,左对齐
  • 通用串行接口 (SPI) 或者 I2C 控制
  • 硬件配置
  • 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
  • 1.8V 或 3.3V 故障安全低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字输入
  • 单电源运算:
    • 3.3V 模拟电源、1.8V 或 3.3V 数字电源
  • 集成型加电复位
  • 小型32-pin VQFN封装
  • 差分 DirectPath™ 接地偏置输出
  • 智能放大器技术
  • 市场领先的低带外噪声
  • 可选数字滤波器延迟与性能
  • 无需隔离直流电流的电容器
  • 集成的负电荷泵
  • 智能静音系统;软斜升或斜降搭配模拟静音,实现 120dB 静音信噪比 (SNR)
  • 具有 BCK 基准的集成高性能音频锁相环 (PLL),可在内部生成 SCK
  • 接收 16 位、24 位和 32 位音频数据
  • PCM 数据样式:I2S,左对齐
  • 通用串行接口 (SPI) 或者 I2C 控制
  • 硬件配置
  • 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
  • 1.8V 或 3.3V 故障安全低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字输入
  • 单电源运算:
    • 3.3V 模拟电源、1.8V 或 3.3V 数字电源
  • 集成型加电复位
  • 小型32-pin VQFN封装

PCM5252是一款单片互补金属氧化物半导体 (CMOS) 集成电路,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM5252使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。

PCM5252集成了一个完全可编程的 miniDSP 内核,允许开发人员将滤波器、动态范围控件、定制插值器等各类 功能 集成到相关产品中。

PCM5252集成了德州仪器 (TI) PurePath™ 智能放大器技术的 ROM 组件,可更多地以峰值功率(而非平均额定功率)驱动扬声器,同时不必担心扬声器因音圈偏移或热过载而受损。

PCM5252提供 4.2 VRMS 中央接地差分输出(设计人员无需在输出端连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。”

器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。

相关框图请参见Functional Block Diagram

PCM5252是一款单片互补金属氧化物半导体 (CMOS) 集成电路,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM5252使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。

PCM5252集成了一个完全可编程的 miniDSP 内核,允许开发人员将滤波器、动态范围控件、定制插值器等各类 功能 集成到相关产品中。

PCM5252集成了德州仪器 (TI) PurePath™ 智能放大器技术的 ROM 组件,可更多地以峰值功率(而非平均额定功率)驱动扬声器,同时不必担心扬声器因音圈偏移或热过载而受损。

PCM5252提供 4.2 VRMS 中央接地差分输出(设计人员无需在输出端连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。”

器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。

相关框图请参见Functional Block Diagram

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PCM5252Purepath™ 智能放大器 4.2VRMS DirectPath、114dB 音频立体声差分输出 DAC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 2月 28日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
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
TIDA-01414 — TPA3244 Dolby Atmos 条形音箱参考设计

TPA3244 Dolby Atmos® 条形音箱参考设计结合了超高清音频和高动态范围,从而通过小尺寸系统提供充满整个房间的音频体验。该设计利用 TI 的高性能 TPA3244 放大器、具有处理功能的 PCM5252 高性能 DAC 以及集成 SoC 来解码和呈现 Dolby Atmos®。条形音箱参考板使用 TI 用于独立通道处理的集成音频 DSP 来提供 10DAC + 放大器通道,该 DSP 包含数字有源分频器、DRC 和双二阶滤波器以支持 5.1.2 条形音箱输出配置。该设计使用 66AK2G 音频 SoC 进行 Dolby Atmos® 解码和呈现。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频