PCM5122
- 可通过寄存器选择的自动处理功能最高可达 48kHz fS
- 动态范围控制 (DRC)
- 均衡 (EQ)
- 过滤
- 数模转换器 (DAC) 功能(fS 达 384kHz)
- 市场领先的低带外噪声
- 可选数字滤波器延迟与性能
- 无需隔直电容
- 集成负电荷泵
- 智能静音系统;软斜升或斜降搭配模拟静音,实现 120dB 静音信噪比 (SNR)
- 具有 BCK 基准的集成高性能音频锁相环 (PLL),可在内部生成 SCK
- 接受 16 位、20 位、24 位和 32 位音频数据
- 脉冲编码调制 (PCM) 数据格式:I2S、左对齐、右对齐、时分复用 (TDM)/数字信号处理 (DSP)
- 通用串行接口 (SPI) 或者 I2C 控制
- 软件或者硬件配置
- 禁用 LRCK 和 BCK 时进入自动节能模式
- 1.8V 或 3.3V 故障安全低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字输入
- 单电源运算:
- 3.3V 模拟,1.8V 或 3.3V 数字
- 集成上电复位
- 28 引脚小型封装
PCM512x 器件属于单片 CMOS 集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM512x 使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。
此PCM512x系列产品成员集成了带有可编程系数的预置音频处理功能,这使得开发人员能够改变他们产品内的内插滤波器,扬声器 EQ,动态范围控制以及平均音量控制的特性。
PCM512x 提供 2.1 VRMS 中央接地输出(设计人员无需在输出上连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。
集成线路驱动器支持低至 1kΩ 的负载,从而在性能上超过其他所有基于电荷泵的线路驱动器。PCM512x 支持低至 1kΩ 的负载,实际能够驱动多达 10 个并联产品(LCD TV、DVDR 和 AV 接收器等)。
器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现 3 线制 I2S 连接,同时减少系统电磁干扰 (EMI)。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 32 位 384kHz PCM 接口的 PCM512x 2VRMS DirectPath™ 112dB 和 106dB 音频立体声 DAC 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 4月 16日 |
EVM 用户指南 | PCM512x/4x EVM User's Guide (Rev. A) | 2014年 11月 3日 | ||||
应用手册 | PCM512x ROM Code Application Note | 2012年 6月 7日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000年 9月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PCM5122EVM-U — PCM5122 评估模块
PCM5142EVM-U 是一款完整的评估套件,可与运行 Microsoft Windows ™ 操作系统的个人电脑配合使用该 EVM 可与 PurePath™ Studio 结合使用,以利用 PCM5142 和 PCM5141 的固定功能处理和 mini-DSP 处理功能。所需的评估软件可在网上的“PCM5122 或 PCM5141 产品文件夹”中找到。
PCM5142EVM 采用德州仪器 (TI) EVM 封装,它允许直接评估器件的性能和运行特征,便于轻松进行软件开发和系统原型设计。
PCM5142EVM-U 可通过一个微型 USB 电缆连接至 PC。USB 连接可以为 EVM (...)
PCM5XXX-DRIVERS — PCM5xxx DAC 系列 Linux 驱动程序支持
Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
Linux 源文件
与该器件关联的文件为:
- sound/soc/codecs/pcm5102a.c
- sound/soc/codecs/pcm512x.c
- sound/soc/codecs/pcm512x-i2c.c
- (...)
AICPUREPATH_STUDIO — PurePath™ Studio 图形开发环境
该 GDE 允许对这些器件进行编程,以满足各种便携式音频处理应用的要求。通过使用低电平和高电平音频处理组件库来以图形方式进行编程。该 GDE 音频组件库具有以下功能:数字音量控制、混频器、多路复用器、均衡、音调控制、放大、动态范围压缩、低音升压和环绕音效。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。