PCM2707C
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有全速 USB 接口、单端耳机输出和 S/PDIF 的立体声音频 DAC

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
PCM2707C IBIS Model IBIS Model ZIP 2012年 2月 29日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
PCM2707 评估模块 PCM2707EVM-U 评估模块和开发板
支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块 USB-CTM-MINIDK-EVM 评估模块和开发板

参考设计

支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计

USB Type-C™ 和电力输送 (PD) 微型底座评估模块 (EVM) 提供了完整的 USB Type-C 底座参考解决方案,包括音频、USB 数据、供电和视频。该 EVM 采用 2 英寸 × 4 英寸的小外形,可通过 USB Type-C PD 主端口支持拉电流和灌电流供电功能。视频输出功能包括 DisplayPort 和 HDMI。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。