可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
PCM1865
- 高 SNR 性能:
- 110dB SNR (PCM1861/63/65)
- 103dB SNR (PCM1860/62/64)
- ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
- 提供多达四个独立的 ADC 通道
- 单端 2.1VRMS 满标量程 (FS) 输入
- 差分 4.2VRMS FS 输入
- 硬件 (HW) 控制:PCM1860/61
- 软件 (SW) 控制(I2C 或 SPI):
PCM1862/63/64/65 - 支持多达四个数字麦克风
(软件控制的器件) - 可编程增益放大器 (PGA):
- 固定增益:0dB、12dB、32dB
(PCM1860/61) - 软件控制的增益:–12dB 至 +32dB
(PCM1862/63/64/65)
- 固定增益:0dB、12dB、32dB
- 集成高性能音频 PLL
- 3.3V 单电源运行
- 3.3V 时的功耗:
- < 85mW (PCM1860/61/62/63)
- < 145mW (PCM1864/65)
- 用于音频系统唤醒和睡眠的 Energysense 音频内容检测器
- 主/从音频接口
- 自动 PGA 削波抑制控制
- 所有器件之间具有 PCB 封装兼容性
PCM186x 系列(PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864 和 PCM1865)音频前端器件采用了新的音频功能集成方法,从而能够轻松地符合欧洲生态设计法规,同时能够以更低的成本实现高性能终端产品。PCM186x 支持 3.3V 单电源运行,并以小封装提供集成的可编程增益放大器 (PGA);利用该配置,能够以更低的成本实现更小且更智能的产品。
PCM186x 音频前端支持从较小的 mV 级麦克风输入到 2.1VRMS 线路输入的单端输入电平,无需外部电阻分压器。前端混频器 (MIX)、多路复用器 (MUX) 和 PGA 还支持差分 (Diff)、伪差分和单端 (SE) 输入,从而使这些器件成为需要干扰抑制的产品的理想接口。PCM186x 集成了许多可以辅助或替代某些 DSP 功能的系统级功能。
集成的带隙电压基准可提供出色的 PSRR,因此可能无需专用的模拟 3.3V 电源轨。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | PCM186x 4 通道或 2 通道 192kHz 音频 ADC 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 4月 27日 |
模拟设计期刊 | 使用非陶瓷电容器时的 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | |
应用手册 | Sitara Linux ALSA DSP Microphone Array Voice Recognition | 2017年 6月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | PCM186x EVM User's Guide | 2015年 3月 31日 | ||||
应用手册 | Optimizing Signal Chain Noise on PCM186x Devices | 2015年 2月 5日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PCM1865EVM — 带通用前端的 PCM1865EVM 110dB S/W 控制的 4 通道立体声音频 ADC 评估模块
PCM1865EVM (EVM) 是对四通道 PCM1865 ADC 进行完整评估的易于使用的评估板。附带的 USB-12X 板可将此 EVM 连接到 PC 并提供 5V 的电源。此 EVM 由 PurePathTM 控制台进行控制,通过该控制台可以加载、运行和保存脚本。
PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)
该板支持:TAS2555YZEVM、TAS2557EVM 和 TAS2559EVM。
智能放大器扬声器特性评估板与支持的 TI 智能放大器和 PurePath 控制台软件一起使用时,可让用户测量扬声器与 TI 智能放大器产品结合使用时的偏移、温度及其他参数。整个解决方案通过一套易于使用和循序渐进的流程来指导您完成整个扬声器特性评估过程。一旦特性评估完成,扬声器参数随后将自动载入到 PurePath 控制台中,以便开始进行精细调优以实现最佳音质及扬声器保护。
PCM186X-DRIVERS — PCM186x ADC 系列 Linux 驱动程序支持
Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
Linux 器件树文档
Documentation/devicetree/bindings/sound/pcm186x.txt
修复程序和代码增强
如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,
请执行以下任一操作:
1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 30 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。