可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TAD5142 预发布 具有 106dB 动态范围的硬件控制低功耗立体声音频 DAC With integrated headphone amplifier, HW controlled, QFN package

产品详情

Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 106 Sampling rate (max) (kHz) 192 Control interface H/W Resolution (Bits) 24 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 106 Sampling rate (max) (kHz) 192 Control interface H/W Resolution (Bits) 24 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 24 位分辨率
  • 模拟性能 (VCC = 5V)
    • 动态范围:106dB
    • SNR:106dB(典型值)
    • THD+N:0.002%(典型值)
    • 满量程输出:4VPP(典型值)
  • 4× 或 8× 过采样数字滤波器
    • 阻带衰减:–50dB
    • 通带纹波:±0.04dB
  • 采样频率:5kHz 至 200kHz
  • 系统时钟:128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS、1152 fS,且具有自动检测功能
  • 硬件控制 (PCM1754)
    • I2S 和 16 位字,右平衡
    • 44.1kHz 数字去加重功能
    • 软静音
    • 适用于 L/R 通道共模输出的零标志
  • 电源:5V 单电源
  • 小型 16 引线 SSOP 封装,无铅
  • 24 位分辨率
  • 模拟性能 (VCC = 5V)
    • 动态范围:106dB
    • SNR:106dB(典型值)
    • THD+N:0.002%(典型值)
    • 满量程输出:4VPP(典型值)
  • 4× 或 8× 过采样数字滤波器
    • 阻带衰减:–50dB
    • 通带纹波:±0.04dB
  • 采样频率:5kHz 至 200kHz
  • 系统时钟:128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS、1152 fS,且具有自动检测功能
  • 硬件控制 (PCM1754)
    • I2S 和 16 位字,右平衡
    • 44.1kHz 数字去加重功能
    • 软静音
    • 适用于 L/R 通道共模输出的零标志
  • 电源:5V 单电源
  • 小型 16 引线 SSOP 封装,无铅

PCM1753、PCM1754 和 PCM1755 (PCM175x) 器件是基于 TI 增强型 Δ-Σ 架构的立体声数模转换器 (DAC)。这一增强型架构使用四阶噪声整形和 8 阶振幅量化,可实现出色的动态性能并提升时钟抖动耐受度。得益于具有符合行业标准的音频数据格式以及 16 位和 24 位数据的器件支持,PCM175x 器件可轻松与音频 DSP 和解码器芯片连接。可在硬件模式下或通过全套用户可编程的功能(可通过支持寄存器写入功能的三线串行控制接口访问)控制 PCM175x 器件。

PCM1753 与 PCM1748、PCM1742 和 PCM1741 引脚兼容,引脚 5 除外。

PCM1753、PCM1754 和 PCM1755 (PCM175x) 器件是基于 TI 增强型 Δ-Σ 架构的立体声数模转换器 (DAC)。这一增强型架构使用四阶噪声整形和 8 阶振幅量化,可实现出色的动态性能并提升时钟抖动耐受度。得益于具有符合行业标准的音频数据格式以及 16 位和 24 位数据的器件支持,PCM175x 器件可轻松与音频 DSP 和解码器芯片连接。可在硬件模式下或通过全套用户可编程的功能(可通过支持寄存器写入功能的三线串行控制接口访问)控制 PCM175x 器件。

PCM1753 与 PCM1748、PCM1742 和 PCM1741 引脚兼容,引脚 5 除外。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PCM175x 24 位、192kHz 采样、增强型多级、Δ-Σ、音频数模转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 7月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 Out-of-Band Noise and Filtering for PCM DAC 2005年 5月 20日
应用手册 A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters 2000年 9月 27日
应用手册 THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 2000年 9月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC237 PCM1753/4/5EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 DAC
PCM1753 106dB SNR 立体声数模转换器 (DAC)(软件控制) PCM1753-Q1 汽车类 106dB SNR 立体声数模转换器 (DAC)(软件控制) PCM1754 106dB SNR 立体声音频数模转换器 (DAC)(硬件控制) PCM1755 106dB SNR 立体声音频数模转换器 (DAC)(软件控制)
仿真模型

PCM1754DBQ IBIS Model

SLAC196.ZIP (10 KB) - IBIS Model
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
SSOP (DBQ) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频