产品详情

Type FE Interface type I2C Output format Digital Frame rate (max) (FPS) 4000 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Type FE Interface type I2C Output format Digital Frame rate (max) (FPS) 4000 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RHF) 28 20 mm² 5 x 4
  • 远距离测距、障碍检测和躲避
  • 具有多种光电二极管和发射极的灵活定制设计
  • 高达 4kHz 的采样率
  • 在 15 米不模糊的范围内具有 16 位距离输出
  • 通过去混叠技术扩展距离范围
  • 支持 3 个发射器通道,满足多区域操作需求
  • 出色的环境光和阳光抑制性能
  • 200nA 满标量程信号电流
  • 1kHz 时具有 88dB 信号相位动态范围
  • 支持高达 200µA 的直流环境、60dB 的环境抑制(1kHz 时)
  • 不依赖于物体反射率的测距
  • 自适应 HDR 节省功耗并提高动态范围
  • 可配置事件检测和中断输出机制
  • 通过 I2C 接口实现控制和数据传输
  • 集成照明驱动器,具有高达 173mA 的可编程电流控制能力
  • 集成用于校准的温度传感器
  • 由单个 3.3V 或 1.8V 和 3.3V 电源供电
  • 工作环境温度:–40°C 至 85°C
  • 远距离测距、障碍检测和躲避
  • 具有多种光电二极管和发射极的灵活定制设计
  • 高达 4kHz 的采样率
  • 在 15 米不模糊的范围内具有 16 位距离输出
  • 通过去混叠技术扩展距离范围
  • 支持 3 个发射器通道,满足多区域操作需求
  • 出色的环境光和阳光抑制性能
  • 200nA 满标量程信号电流
  • 1kHz 时具有 88dB 信号相位动态范围
  • 支持高达 200µA 的直流环境、60dB 的环境抑制(1kHz 时)
  • 不依赖于物体反射率的测距
  • 自适应 HDR 节省功耗并提高动态范围
  • 可配置事件检测和中断输出机制
  • 通过 I2C 接口实现控制和数据传输
  • 集成照明驱动器,具有高达 173mA 的可编程电流控制能力
  • 集成用于校准的温度传感器
  • 由单个 3.3V 或 1.8V 和 3.3V 电源供电
  • 工作环境温度:–40°C 至 85°C

OPT3101 器件是一种高速、高分辨率 AFE,适用于基于飞行时间的连续波接近感应和测距。该器件集成了完整的深度处理管道,包括 ADC、时序序列器和数字处理引擎。该器件还具有内置照明驱动器,可覆盖大部分目标 不利。

在高环境抑制比下,该器件可支持非常高的环境条件,包括 130klx 的全日照条件。

时序序列器具有高度可配置性,能够针对特定应用提供功耗与性能之间的折衷。

该器件提供包含相位、振幅和环境测量结果的深度数据。校准子系统支持相位数据校准,从而校准温度和串扰导致的不准确性。

OPT3101 器件是一种高速、高分辨率 AFE,适用于基于飞行时间的连续波接近感应和测距。该器件集成了完整的深度处理管道,包括 ADC、时序序列器和数字处理引擎。该器件还具有内置照明驱动器,可覆盖大部分目标 不利。

在高环境抑制比下,该器件可支持非常高的环境条件,包括 130klx 的全日照条件。

时序序列器具有高度可配置性,能够针对特定应用提供功耗与性能之间的折衷。

该器件提供包含相位、振幅和环境测量结果的深度数据。校准子系统支持相位数据校准,从而校准温度和串扰导致的不准确性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 7月 20日
技术文章 接近传感在推动新兴市场发展方面的作用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 4日
技术文章 近距感測在新興市場中所扮演的角色 PDF | HTML 2024年 1月 4日
技术文章 신흥 시장 활성화에 있어서 근접 감지의 역할 PDF | HTML 2024年 1月 4日
应用简报 使用一种高度集成的 ToF 位置传感器进行精确的距离测量 PDF | HTML 英语版 2021年 5月 3日
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
技术文章 How to choose the right proximity sensor for your design needs PDF | HTML 2019年 10月 31日
用户指南 如何选择正确的近距离传感器技术 英语版 2019年 9月 24日
应用手册 Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B) 2019年 8月 12日
用户指南 飞行时间光学接近传感器系统设计介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2019年 6月 5日
用户指南 如何设置并校准基于 OPT3101 的系统以进行接近传感 英语版 2019年 4月 16日
应用简报 Extending the Range of OPT3101 Systems 2018年 10月 4日
应用简报 使用 OPT3101 实现精确测量 2018年 10月 4日
用户指南 OPT3101 System Estimator 2018年 6月 29日
EVM 用户指南 OPT3101 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 6月 26日
应用手册 OPT3101 in Precise Distance Measurement and Ranging Applications 2018年 6月 21日
应用手册 单点ToF AFE OPT3101的HDR功能及应用 2018年 4月 8日
用户指南 OPT3101 Distance Sensor System Calibration 2018年 2月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

OPT3101EVM — 基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE 评估模块

OPT3101 评估模块 (EVM) 旨在评估 OPT3101 高速高分辨率模拟前端 (AFE),后者适用于基于飞行时间 (ToF) 的连续波接近感应和测距。OPT3101 集成了完整的深度处理管道,包括模数转换器 (ADC)、时序序列器和数字处理引擎。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BW-3P-TF-LUNA — TF Luna LiDAR module(Short-range distance sensor)

TF-Luna 模块基于 OPT3101 而构建,是一款单点短距离激光雷达传感器。该传感器成本低、尺寸小、功耗低、性能优异,由 Benewake 生产制造。TF-Luna 模块基于 OPT3101 而构建,是一款单点短距离激光雷达传感器。该传感器成本低、尺寸小、功耗低、性能优异,由 Benewake 生产制造。
来源:Benewake
评估板

BW-3P-TF02-PRO — TF02 Pro LiDAR module(Long-range distance sensor)

TF02 PRO 模块基于 OPT3101 而构建,是一款单点远距离激光雷达传感器。该传感器成本低、尺寸小、功耗低、性能优异,由 Benewake 生产制造。
来源:Benewake
评估板

BW-3P-TFMINI-S — TF Mini Series LiDAR module(Short-range distance sensor)

TF-mini-S 模块基于 OPT3101 而构建,是一款单点短距离激光雷达传感器。该传感器成本低、尺寸小、功耗低、性能优异,由 Benewake 生产制造。
来源:Benewake
评估板

MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards

MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)

来源:MikroElektronika
光学模块

BW-3P-TFMINI-PLUS — Benewake TFmini Plus 激光雷达模块(短距离传感器)

TFmini Plus 模块基于德州仪器 (TI) 的 OPT3101 而构建,是一款单点短距离激光雷达传感器。该传感器尺寸小、功耗低、性能优异,由 Benewake 生产制造。

来源:Benewake
软件开发套件 (SDK)

OPT3101-SDK OPT3101 SDK v0.9.1

The OPT3101 software development kit (SDK) provides a C++ library of functions to control and calibrate systems using the OPT3101, which is a time-of-flight (ToF)-based, long-range proximity and distance sensor analog front end (AFE).

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
飞行时间 (ToF) 传感器
OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)
硬件开发
评估板
OPT3101EVM 基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE 评估模块
软件
IDE、配置、编译器或调试器
OPT3101CONFIG-SW OPT3101 配置器工具
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC196 OPT3101EVM GUI v0.83

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
飞行时间 (ToF) 传感器
OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)
硬件开发
评估板
OPT3101EVM 基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE 评估模块
IDE、配置、编译器或调试器

OPT3101CONFIG-SW OPT3101 Configurator Tool v0.9.1

The OPT3101 time-of-flight (ToF) analog front end (AFE) configurator tool is an offline graphical user interface (GUI) for customizing the configuration of the OPT3101, which is a ToF-based, long-range proximity and distance sensor AFE. OPT3101CONFIG-SW provides a high level of (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
飞行时间 (ToF) 传感器
OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)
硬件开发
评估板
OPT3101EVM 基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE 评估模块
软件
软件开发套件 (SDK)
OPT3101-SDK OPT3101 软件开发套件 (SDK)
仿真模型

OPT3101 IBIS Model

SBAM388.ZIP (44 KB) - IBIS Model
计算工具

OPT3101ESTIMATOR-SW OPT3101 System Estimator Software

The OPT3101 system estimator tool analyzes the performance of the OPT3101, which is a time-of-flight (ToF)-based, long-range proximity and distance sensor analog front end (AFE). The tool determines if the OPT3101 is able to meet design requirements under various conditions.

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
飞行时间 (ToF) 传感器
OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)
硬件开发
评估板
OPT3101EVM 基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE 评估模块
软件
IDE、配置、编译器或调试器
OPT3101CONFIG-SW OPT3101 配置器工具
软件开发套件 (SDK)
OPT3101-SDK OPT3101 软件开发套件 (SDK)
参考设计

TIDA-010077 — 适用于机器人应用的障碍物、悬崖探测和防卡一体机参考设计

避障、悬崖探测、防卡死和沿墙行走是机器人系统的必备功能。该参考设计使用光学飞行时间 (ToF) 技术来构建小型且具有成本效益的接近传感器系统,从而实现这些功能,并使用带有三个外部近红外 (NIR) LED 和一个光电二极管的单个接近和距离传感器模拟前端 (AFE) (OPT3101),解决了通用 IR 解决方案对环境和物体颜色非常敏感的问题。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010021 — 具有抗日光功能的宽范围(120° FOV,1.6 米)接近传感参考设计

宽视场 (FoV) 接近传感越来越普遍和重要,非常适合许多应用中的人员检测。该参考设计使用光学飞行时间 (ToF) 技术来构建具有成本效益的小型接近传感器系统。带有三个外部 NIR LED 和一个光电二极管的单个接近和距离传感器 AFE (OPT3101) 可覆盖总角度数为 120° 的宽视场 (FoV) 范围,并可输出人员活动的准确距离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHF) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频