产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PICOSTAR (YMF) 6 0.7636 mm² 0.92 x 0.83
  • 采用精密光学滤波,以与人眼匹配:
    • 可阻隔 99%(典型值)以上的红外线 (IR)
  • 自动满量程设置功能
  • 测量范围:0.01 Lux 至 83,000 Lux
  • 23 位有效动态范围,具有
    自动增益范围设定功能
  • 12 种二进制加权满量程范围设置:范围间匹配度
    < 0.2%(典型值)
  • 低工作电流:1.8µA(典型值)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
  • 固定的 I2C 地址
  • 可耐受 5.5V 电压的 I/O
  • 固定的 I2C 地址
  • 小外形尺寸:
    • 0.856mm × 0.946mm × 0.226mm PicoStar™封装
  • OPT3007 是 OPT3001 的缩小版
  • 采用精密光学滤波,以与人眼匹配:
    • 可阻隔 99%(典型值)以上的红外线 (IR)
  • 自动满量程设置功能
  • 测量范围:0.01 Lux 至 83,000 Lux
  • 23 位有效动态范围,具有
    自动增益范围设定功能
  • 12 种二进制加权满量程范围设置:范围间匹配度
    < 0.2%(典型值)
  • 低工作电流:1.8µA(典型值)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
  • 固定的 I2C 地址
  • 可耐受 5.5V 电压的 I/O
  • 固定的 I2C 地址
  • 小外形尺寸:
    • 0.856mm × 0.946mm × 0.226mm PicoStar™封装
  • OPT3007 是 OPT3001 的缩小版

OPT3007 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。OPT3007 采用超小型 PicoStar 封装,因此该器件适用于狭小空间。OPT3007 具有固定的寻址方案,使该器件仅在连接四个引脚的情况下即可工作。因此,PCB 设计人员能够针对主动传感器区域设计更大的开口。

传感器的精密光谱响应与人眼的明视响应高度匹配。OPT3007 具有强烈的红外 (IR) 阻隔作用,在所有光源条件下均可测量人眼的可见光强度。对于需要将传感器安装在深色玻璃下的设计而言,这种红外阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3007 通常与背光 IC 或照明控制系统配合使用,能够为用户构建基于光的各项体验,可作为光电二极管、光敏电阻或低性能环境光传感器的理想替代产品。

凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 lux 至 83k lux 范围内进行测量。此功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。

数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。数字输出通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口进行报告。

OPT3007 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。OPT3007 采用超小型 PicoStar 封装,因此该器件适用于狭小空间。OPT3007 具有固定的寻址方案,使该器件仅在连接四个引脚的情况下即可工作。因此,PCB 设计人员能够针对主动传感器区域设计更大的开口。

传感器的精密光谱响应与人眼的明视响应高度匹配。OPT3007 具有强烈的红外 (IR) 阻隔作用,在所有光源条件下均可测量人眼的可见光强度。对于需要将传感器安装在深色玻璃下的设计而言,这种红外阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3007 通常与背光 IC 或照明控制系统配合使用,能够为用户构建基于光的各项体验,可作为光电二极管、光敏电阻或低性能环境光传感器的理想替代产品。

凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 lux 至 83k lux 范围内进行测量。此功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。

数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。数字输出通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口进行报告。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPT3007 超薄环境光传感器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 9月 20日
应用简报 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 30日
应用手册 适用于 TI 光传感器的独立评估平台 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 9日
EVM 用户指南 OPT3006EVM User's Guide 2016年 10月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

OPT3006EVM — 具有高精度人眼响应的 OPT3006 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块

The OPT3006 is an ambient light sensor (ALS) with a digital output integrated circuit. It comes in an ultra-thin Picostar package form factor, allowing it to fit into small spaces. The OPT3006 is mounted on a Flexible-PCB, which contains an example cut-out that allows the light to illuminate the (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
PICOSTAR (YMF) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频