OPT3006
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
超薄环境光传感器 (ALS)

 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
OPT3001 环境光传感器评估板 OPT3001EVM 评估模块和开发板
具有高精度人眼响应的 OPT3006 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块 OPT3006EVM 评估模块和开发板

参考设计

用于智能电网应用的精确温度、光感应和诊断参考设计

该参考设计提供精确的环境光强度测量,用于以 1ms 的快速响应检测弧闪故障,从而保护配电开关设备或最大程度地减小其损坏。该设计还精确地监控(使用开关、模拟、数字或远程)、湿度、灰尘和压力,从而在线监控汇流条、变压器和电容器组,及早指示错误、隔离故障或老化,以便延长运行寿命。该设计提供用于在低负载电流期间在 1ms 内诊断环境光传感器 (ALS) 的独特诊断方法,以提高系统可靠性。这些传感器能够通过 I2C 或低功耗无线接口连接到微控制器,以执行天气发送器功能,从而实现持续在线监控,进而简化系统设计。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

培训内容 型号 类型
用于 OPT3001 的 Linux 驱动程序 OPT3001SW-LINUX 软件库
OPT3006 Field of View (FoV) Simulator  (ZIP 5461 KB )    2017年 10月 27日    (英文內容)