OPT3002
- 宽光谱范围:300nm 至 1000nm
- 自动满量程设置功能,简化了软件及配置
- 测量范围:
- 1.2nW/cm2 至 10mW/cm2
- 23 位有效动态范围,
支持自动设置增益范围 - 12 种二进制加权满量程范围设置:
各范围之间的匹配度 < 0.2%(典型值) - 低工作电流:1.8µA(典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 灵活的中断系统
- 小封装尺寸:2.0mm x 2.0mm x 0.65mm
应用
- 入侵检测和车门开启检测系统
- 系统唤醒电路
- 医疗和科学仪器
- 显示屏背光控制
- 照明控制系统
- 平板电脑和笔记本电脑
- 温度调节装置和家庭自动化电器
- 室外交通灯和路灯
All trademarks are the property of their respective owners.
OPT3002 是一款光数字传感器,可在单一器件内提供光功率计功能。该光学传感器显著提升系统性能,与各类光电二极管和光敏电阻相比优势明显。OPT3002 具有高带宽,范围介于 300nm 和 1000nm 之间。凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 1.2nW/cm2 至 10mW/cm2 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。测量结果中的暗电流效应及其他温度变化会得到相应补偿。
OPT3002 适用于需要检测各种波长的光谱系统,例如基于光学原理的诊断系统。中断引脚系统可通过单个数字引脚汇总测量结果。OPT3002 的功耗非常低,在封闭系统开路时可用作由电池供电的低功耗唤醒传感器。
OPT3002 属于全集成型器件,可通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口直接提供光学功率读数。该器件支持连续测量和单次测量两种方式。由 1.8V 电源供电时,OPT3002 以 0.8SPS 速率完全运行的功耗低至 0.8µW。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | OPT3002 光数字传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 6月 30日 |
应用简报 | 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 | |
技术文章 | Understanding tamper detection sensors | PDF | HTML | 2019年 11月 18日 | |||
EVM 用户指南 | OPT3002EVM User's Guide | 2016年 5月 10日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
OPT3001EVM — 具有高精度人眼响应的 OPT3001 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块
OPT3001 是一款采用数字输出集成电路的环境光线传感器 (ALS)。它采用符合 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。OPT3001EVM 是用于评估 OPT3001 在各种条件下的性能的平台。OPT3001EVM 包含两块 PCB。第一块是 SM-USB-DIG 板,其作用是与计算机通信、提供电源以及发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT3001 测试板,其中包含 OPT3001 及其支持电路。
OPT3002EVM — OPT3002 光到数字传感器评估模块
TIDA-01069 — 使用 PIR 传感器避免错误触发的高级运动检测器参考设计
PIR_MOTION GUI 有助于更快速地从该参考设计收集数据并通过各种图形将其可视化,此外它还能用于控制某些特定的参数。它可实时显示 PIR 传感器、小波变换 (CWT)、湿度、温度以及光传感器数据。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
USON (DNP) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。