OPT3001
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
环境光传感器

 

设计套件与评估板 (8)

培训内容 型号 类型
Educational BoosterPack MKII BOOSTXL-EDUMKII 开发套件
SimpleLink SensorTag CC2650STK 开发套件
OPT3001 环境光传感器评估板 OPT3001EVM 评估模块和开发板
SimpleLink™ multi band CC1352R wireless MCU Launchpad™ SensorTag kit LPSTK-CC1352R 评估模块和开发板
Wi-Fi SensorTag CC3200STK-WIFIMK 评估模块和开发板
传感器 BoosterPack 插件模块 BOOSTXL-SENSORS 评估模块和开发板
具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器评估模块 NFC-DATALOGGER-EVM 评估模块和开发板
楼宇自动化传感器 BoosterPack 模块 BOOSTXL-BASSENSORS 评估模块和开发板

参考设计

Integrated power supply reference design for NXP iMX 7D processor

TIDA-050034 is a fully functional development board combining a TI PMIC, TPS65218DO, with NXP i.MX 7Dual Application Processor.

The hardware design consists of DDR3L SDRAM (2x512MB), 64MB Serial NOR Flash, 8GB eMMC 5.0 iNAND, SD Card interface v3.0, 50 pin LCD Connector for external TFT display (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

培训内容 型号 类型
用于 OPT3001 的 Linux 驱动程序 OPT3001SW-LINUX 软件库