可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
全新 OPT4001-Q1 正在供货 汽车级高速高精度数字环境光传感器 (ALS) Increased speed and resolution

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
USON (DNP) 6 4 mm² 2 x 2
  • 符合面向汽车应用的 器件
    • 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件温度等级 3 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 +85°C
  • 采用精密光学滤波,以与人眼匹配:
    • 可阻隔 99%(典型值)以上的红外线 (IR)
  • 自动满量程设置功能可简化软件并确保配置适当
  • 测量范围:0.01 Lux 至 83,000 Lux
  • 23 位有效动态范围,具有
    自动增益范围设定功能
  • 12 种二进制加权满量程范围设置:范围间匹配度
    < 0.2%(典型值)
  • 低工作电流:1.8µA(典型值)
  • 工作温度范围为(2 级):–40°C 至 +105°C
  • 工作温度范围为(3 级):–40°C 至 +85°C
  • 功能温度范围:-40°C 至 105°C
  • 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
  • 可耐受 5.5V 电压的 I/O
  • 灵活的中断系统
  • 小封装尺寸:2mm × 2mm × 0.65mm
  • 符合面向汽车应用的 器件
    • 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件温度等级 3 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 +85°C
  • 采用精密光学滤波,以与人眼匹配:
    • 可阻隔 99%(典型值)以上的红外线 (IR)
  • 自动满量程设置功能可简化软件并确保配置适当
  • 测量范围:0.01 Lux 至 83,000 Lux
  • 23 位有效动态范围,具有
    自动增益范围设定功能
  • 12 种二进制加权满量程范围设置:范围间匹配度
    < 0.2%(典型值)
  • 低工作电流:1.8µA(典型值)
  • 工作温度范围为(2 级):–40°C 至 +105°C
  • 工作温度范围为(3 级):–40°C 至 +85°C
  • 功能温度范围:-40°C 至 105°C
  • 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
  • 可耐受 5.5V 电压的 I/O
  • 灵活的中断系统
  • 小封装尺寸:2mm × 2mm × 0.65mm

OPT3001-Q1 器件是一款用于测量可见光强度的光学传感器。传感器的光谱响应与人眼的明视响应高度匹配,并且具有很高的红外线阻隔率。

OPT3001-Q1 器件是一款可测量人眼可见光的强度的单芯片照度计。OPT3001-Q1 器件具有精密的光谱响应和较强的红外阻隔功能,因此能够准确测量人眼可见光的强度,且不受光源影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计而言,较强的红外阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3001-Q1 器件专为打造基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度和红外阻隔率较低的光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。

数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。控制和中断系统 特性 自主操作功能,允许处理器在传感器搜索相应唤醒事件并通过中断引脚进行报告时处于休眠状态。数字输出通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口进行报告。

OPT3001-Q1 器件具有低功耗和低电源电压性能,可以提高电池供电系统的电池寿命。

凭借内置满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 Lux 至 83,000 Lux 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。

OPT3001-Q1 器件是一款用于测量可见光强度的光学传感器。传感器的光谱响应与人眼的明视响应高度匹配,并且具有很高的红外线阻隔率。

OPT3001-Q1 器件是一款可测量人眼可见光的强度的单芯片照度计。OPT3001-Q1 器件具有精密的光谱响应和较强的红外阻隔功能,因此能够准确测量人眼可见光的强度,且不受光源影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计而言,较强的红外阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3001-Q1 器件专为打造基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度和红外阻隔率较低的光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。

数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。控制和中断系统 特性 自主操作功能,允许处理器在传感器搜索相应唤醒事件并通过中断引脚进行报告时处于休眠状态。数字输出通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口进行报告。

OPT3001-Q1 器件具有低功耗和低电源电压性能,可以提高电池供电系统的电池寿命。

凭借内置满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 Lux 至 83,000 Lux 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPT3001-Q1 环境光传感器 (ALS) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 12日
应用简报 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 30日
应用手册 适用于 TI 光传感器的独立评估平台 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 9日
应用简报 Using Digital Output Ambient Light Sensors for Automotive Displays 2019年 6月 27日
应用简报 OPT3001/-Q1:Automatic control of Display backlight using an Ambient Light Sensor 2017年 8月 18日
EVM 用户指南 OPT3001EVM User's Guide (Rev. A) 2014年 10月 14日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

OPT3001EVM — 具有高精度人眼响应的 OPT3001 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块

OPT3001 是一款采用数字输出集成电路的环境光线传感器 (ALS)。它采用符合 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。OPT3001EVM 是用于评估 OPT3001 在各种条件下的性能的平台。OPT3001EVM 包含两块 PCB。第一块是 SM-USB-DIG 板,其作用是与计算机通信、提供电源以及发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT3001 测试板,其中包含 OPT3001 及其支持电路。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-020010 — 带 HMI 的汽车 HVAC 控制参考设计

This reference design offers a cost-effective solution for a heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) human-machine interface (HMI) application. This reference design incorporates a synchronous step-down converter, multiple channel half-bridge motor driver for brushed DC motors (BDC), (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01500 — 适用于 HVAC HMI 的汽车多通道 LED 驱动器参考设计

在 HVAC(暖通空调)HMI(人机界面)中,显示屏和按钮由大量 LED 点亮。这些 LED 的驱动电路在传统情况下以非常缜密的方式实现,以便 MCU 驱动外部低侧 BJT,从而将电流(由串联电阻进行限制)灌入至 LED。可通过 PWM 信号驱动 BJT 以获得调光效果,或者也可像双位开关一样使用 BJT。此参考设计是另一种具有成本效益的 LED 驱动器解决方案,能够在不使用限流电阻器的情况下驱动多个 LED。此参考设计允许设计人员单独调节每个二极管中的电流以及 PWM 调光信号,但不包括那些串联到同一个引脚的二极管。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020001 — 汽车 144 区域局部调光背光参考设计

此局部调光背光参考设计可通过高动态范围 (HDR) 或局部调光技术节省电力、延长液晶显示器 (LCD) 使用寿命以及提高汽车显示质量。七个多通道恒流 LED 驱动器支持通过脉宽调制 (PWM) 接通时间和电流电平亮度配置来进行 144 区域局部调光。单个串行接口支持 LED 驱动器的菊链式连接,从而实现亮度和配置编程。温度和环境光传感器能够感测周围条件,以防止过热情况,并根据环境亮度调整全局亮度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01539 — 适用于电致变色视镜的汽车自动调光镜参考设计

现代汽车利用自动调光镜来防止炫光和可见度损失对驾驶员造成的影响。此参考设计利用现代人眼反应环境光传感器以及一个高电流放大器级来驱动电容式电致变色镜负载。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01008 — 具有温度传感功能的光学传感控制背光参考设计

This reference design conserves power and extends life of LCD and backlight by adjusting the backlight brightness relative to the ambient light level. The capTIvate touch slider allows the brightness to be finetuned per the user's brightness preference. The sensitive thermal requirements of the (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
USON (DNP) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频