OPA846-DIE (正在供货)

宽带、低噪声、电压反馈运算放大器,OPA846-DIE

 

描述

OPA846-DIE 兼具极高增益带宽和大信号性能以及极低输入电压噪声,且耗散较低的电源电流。经典的差分输入级以及两个正向增益级和一个高功率输出级相结合,使得 OPA846-DIE 成为具有出色直流精度和输出驱动能力的优质低失真放大器。借助电压反馈架构,所有标准运算放大器 应用 应用都能实现非常高的性能。

低输入电压和电流噪声以及增益带宽相结合,使得 OPA846 成为适合宽带互阻抗级的理想放大器。

可使用一项全新的外部补偿技术来为 OPA846-DIE 提供一个低于最小稳定增益的十分平坦的频率响应,从而进一步改进其已经十分出色的失真性能。

特性

  • 高带宽
  • 低输入电压噪声
  • 极低失真
  • 高转换率
  • 高直流精度
  • 低电源电流
  • 高增益带宽积

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容