OPA838 (正在供货)

1mA 300MHz 增益带宽电压反馈运算放大器

 

立即下单

型号 从TI store 购买 TI store 库存 价格(美元) | 数量 从经销商处购买 经销商库存 封装 | 引脚 封装数量 | 载体 状态 试生产 / 生产材料 温度 器件标记 TI 每千片标准交货时间 样片
OPA838IDBVR 2716 1.25 | 1ku 9444 SOT-23 (DBV) | 6 3000 | LARGE T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片
OPA838IDBVT 500 1.44 | 1ku 1247 SOT-23 (DBV) | 6 250 | SMALL T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 交货时间请洽授权经销商。 可替代样片:
OPA838IDBVR
OPA838IDCKR 2867 1.25 | 1ku 8410 SC70 (DCK) | 5 3000 | LARGE T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 申请样片
OPA838IDCKT 500 1.44 | 1ku 731 SC70 (DCK) | 5 250 | SMALL T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 交货时间请洽授权经销商。 可替代样片:
OPA838IDCKR
OPA838SIDCKR 3100 1.38 | 1ku 联系经销商 暂无库存 SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 交货时间请洽授权经销商。 申请样片
OPA838SIDCKT 400 1.58 | 1ku 1201 SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R ACTIVE 生产 -40 to 125 查看 每千片交货时间:有现货 可替代样片:
OPA838SIDCKR

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请联系当 地授权经销商

** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料

试生产

这些是原型/试验器件,尚未获批或发布以进行全面生产。测试和最终工艺(包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺验证)可能尚未完成,并且本器件可能会进一步更改,也可能中断研发。 即使可供订购,所购器件仍将可能在结账时被取消,并且所购器件仅可用于早期内部评估。 这些器件一经售出,概不提供任何保修。