OPA838 1mA 300MHz 增益带宽电压反馈运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA838 (正在供货)

1mA 300MHz 增益带宽电压反馈运算放大器

 

描述

OPA838 解补偿电压反馈运算放大器只需 0.95mA 的修整电源电流,即可以 1.8nV/√Hz 的输入噪声电压提供高达 300MHz 的增益带宽积。这些 特性 相结合,可为光电二极管跨阻设计和高电压增益级(它们在信号接收器 应用中需要最低的输入电压噪声)提供极其省电的解决方案。

以 6V/V 的最小建议同相增益运行时会产生 90MHz、–3dB 带宽。极低的输入噪声和失调电压使得 OPA838 特别适合高增益。即使在 1000V/V 的直流耦合增益下,也可获得 300kHz 的信号带宽,且最大输出失调电压为 ±125mV。

单通道 OPA838 采用 6 引脚 SOT-23 和 SC70 封装(包含电源关断特性)以及 5 引脚 SC70 封装。

特性

  • 增益带宽积:300MHz
  • 极低(修整后)的电源电流:950µA
  • 带宽:90MHz (AV = 6V/V)
  • 较高的全功率带宽:45MHz,4VPP
  • 负轨输入,轨至轨输出
  • 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
  • 25°C 下的输入失调电压:±125µV(最大值)
  • 输入失调电压漂移:< ±1.6µV/°C(最大值)
  • 输入电压噪声:1.8nV/√Hz (> 200Hz)
  • 输入电流噪声:1pA/√Hz (> 2000Hz)
  • 关断电流小于 1µA,可节省电能 中的“关断电流小于 5µA”更改成了“关断电流小于 1µA”

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Architecture Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) BW @ Acl (MHz) Acl, min spec gain (V/V) Slew rate (Typ) (V/us) Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Iq per channel (Typ) (mA) Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Rail-to-rail Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) CMRR (Typ) (dB) Input bias current (Max) (pA) Offset drift (Typ) (uV/C) GBW (Typ) (MHz) Output current (Typ) (mA) 2nd harmonic (dBc) 3rd harmonic (dBc) @ MHz
OPA838 立即下单 Bipolar
Voltage FB    
1     2.7     5.4     90     6     350     1.8     1.8     0.96     0.125     In to V-
Out    
Small Size
Shutdown    
Catalog     -40 to 125     SC70 | 5
SC70 | 6
SOT-23 | 6    
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5)
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 6)
6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 6)    
105     4400000     0.4     300     20     -110     -120     1    
OPA835 立即下单 Bipolar
Voltage FB    
1     2.5     5.5     56     1     160     9.3     9.3     0.25     0.5     In to V-
Out    
Small Size
Shutdown    
Catalog     -40 to 125     QFN | 10
SOT-23 | 6    
10QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN | 10)
6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 6)    
113     400000     2.25     30     40     70     73     1    
OPA836 立即下单 Bipolar
Voltage FB    
1     2.5     5.5     205     1     560     4.6     4.6     1     0.4     In to V-
Out    
Small Size
Shutdown    
Catalog     -40 to 125     QFN | 10
SOT-23 | 6    
10QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN | 10)
6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 6)    
116     1000000     1.1     120     50     85