OPA837 具有精密集成电阻的超低功耗、RRO、VFB 放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA837 (正在供货)

具有精密集成电阻的超低功耗、RRO、VFB 放大器

 

描述

OPA837 和 OPA2837 是单通道和双通道单位增益稳定电压反馈放大器,与其他精密运算放大器相比能够提供较高的 MHz/mW 带宽。这两款 3.0mW 器件每通道仅消耗 600µA(通过单个 5V 电源),能够以 1V/V 的增益提供 105MHz 带宽。±130µV(最大值)的极低修整失调电压可提供典型值 (±1σ) 为 ±0.4µV/°C 的温漂。

OPAx837 理论上非常适合单端逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 驱动 应用,能够针对 3mW 静态功率提供一种较低的输入点噪声级别 (4.7nV/√Hz)。极高的 50MHz 增益带宽积可针对高频率提供低输出阻抗,这是在 SAR ADC 驱动器应用中提供快速充电电流 所必需的。该低动态输出阻抗还适用于采用精密 ADC 的 基准 缓冲器应用。单通道 OPA837 采用 6 引脚 SOT-23 封装(包括电源关断特性)和 5 引脚 SC70 封装,而双通道 OPA2837 则采用 8 引脚 VSSOP 封装和 10 引脚 WQFN 封装。

OPAx837 具有 –40°C 至 +125°C 的宽额定运行温度范围。

特性

  • 带宽:105MHz (AV = 1V/V)
  • 极低(修整后)的电源电流:600µA
  • 增益带宽积:50MHz
  • 压摆率:105V/µs
  • 负轨输入,轨至轨输出
  • 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
  • 25°C 下的输入偏移电压:±130µV(最大值)
  • 输入偏移电压漂移(DCK 封装):
    < ±1.6µV/°C(最大值)
  • 输入电压噪声:4.7nV/√Hz (> 100Hz)
  • HD2:-120dBc(2VPP、100kHz 时)
  • HD3:-145dBc(2VPP、100kHz 时)
  • 稳定时间:35ns,0.5V 阶跃到 0.1%
  • 5-µA 关断电流,并且能够从关断快速恢复
    (针对功率调节 应用)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Architecture Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) BW @ Acl (MHz) Acl, min spec gain (V/V) Slew rate (Typ) (V/us) Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Iq per channel (Typ) (mA) Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Rail-to-rail Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) CMRR (Typ) (dB) Input bias current (Max) (pA) Offset drift (Typ) (uV/C) GBW (Typ) (MHz) Output current (Typ) (mA) 2nd harmonic (dBc) 3rd harmonic (dBc) @ MHz
OPA837 立即下单 Voltage FB     1     2.7     5.4     105     1     105     4.7     4.7     0.592     0.13     In to V-
Out    
Small Size
Shutdown    
Catalog     -40 to 125     SC70 | 5
SOT-23 | 6    
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5)
6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 6)    
110     520000     0.4     50     50     120     145     0.1    
OPA835 立即下单 Bipolar
Voltage FB    
1     2.5     5.5     56     1     160     9.3     9.3     0.25     0.5     In to V-
Out    
Small Size
Shutdown    
Catalog     -40 to 125     QFN | 10
SOT-23 | 6    
10QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN | 10)
6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 6)    
113     400000     2.25     30     40     70     73     1    
OPA836 立即下单 Bipolar
Voltage FB    
1     2.5     5.5     205     1     560     4.6     4.6     1     0.4     In to V-
Out    
Small Size
Shutdown    
Catalog     -40 to 125     QFN | 10
SOT-23 | 6    
10QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN | 10)
6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 6)    
116     1000000     1.1     120     50     85