OPA820-HT (正在供货)

高温单位增益稳定、低噪声、电压反馈运算放大器。

高温单位增益稳定、低噪声、电压反馈运算放大器。 - OPA820-HT
 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
OPA820-HT TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 45 KB 2012年 1月 12日 13 次点击
OPA820-HT TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 4 KB 2012年 1月 12日 3 次点击

设计套件与评估板 (2)

WEBENCH® Designer OPA820-HT

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 5.0 to 12.0 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -55.0 °C
Maximum Temperature = 210.0 °C