OPA820-HT 高温单位增益稳定、低噪声、电压反馈运算放大器。 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA820-HT (正在供货)

高温单位增益稳定、低噪声、电压反馈运算放大器。

 

描述

OPA820提供了一个宽频带,单位增益稳定,电压反馈放大器,此放大器在使用6.8mA低电流电源供电时具有非常低的输入噪音电压和高输出电流。 OPA820可在低功率器件上进行具有出色DC精度的高速运算。 在最差情况下,输入偏置电压为±3.5mV而偏置电流为±700nA,这为脉冲放大器应用提供了出色的绝对DC精度。

最小输入和输出电压摆幅净空使得OPA820运行在一个单一5V电源上,其输出摆幅>2VPP。 虽然不是轨到轨(RR)输出,此摆幅可在保证其功耗和噪音低于典型的RR输出运算放大器的前提下支持大多数新上市的模数转换器(ADC)输入范围。

OPA820额定工作温度范围是–55°C至210°C。

特性

  • 高带宽
    (在25°C时为240 MHz和在210°C时为100 MHz,G = 2)
  • 高输出电流
    (25°C时为±110 mA而在210°C时为50 mA)
  • 低输入噪音
    (在25°C时为2.5 nV/√Hz 而在210°C时为4.5 nV/√Hz
  • 低电源电流
    (在25°C时为5.6mA而在210°C时为6.8mA)
  • 灵活的电源电压:
    • 双电源时为±2.5 V至±5 V
    • 单电源时为+5 V

查看更多内容

参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)

 
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA820-HT
Bipolar
Voltage FB    
1    
5    
12    
800    
1    
240    
2.5    
2.5    
5.6    
3.5    
No    
N/A    
High Temp    
-55 to 210    
85    
16000000    
7    
800    
110    
85    
95    
1    

设计工具

WEBENCH® Designer OPA820-HT

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 5.0 to 12.0 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -55.0 °C
Maximum Temperature = 210.0 °C