OPA820提供了一个宽频带,单位增益稳定,电压反馈放大器,此放大器在使用6.8mA低电流电源供电时具有非常低的输入噪音电压和高输出电流。 OPA820可在低功率器件上进行具有出色DC精度的高速运算。 在最差情况下,输入偏置电压为±3.5mV而偏置电流为±700nA,这为脉冲放大器应用提供了出色的绝对DC精度。
最小输入和输出电压摆幅净空使得OPA820运行在一个单一5V电源上,其输出摆幅>2VPP。 虽然不是轨到轨(RR)输出,此摆幅可在保证其功耗和噪音低于典型的RR输出运算放大器的前提下支持大多数新上市的模数转换器(ADC)输入范围。
OPA820额定工作温度范围是–55°C至210°C。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Output Current (Typ) (mA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Architecture |
IIB (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
OPA820-HT |
---|
1 |
5 |
12 |
800 |
240 |
No |
3.5 |
5.6 |
Catalog |
-55 to 210 |
110 |
7 |
2.5 |
Voltage FB Bipolar |
39000000 |
73 |
无样片 |
版本 | 器件型号 | 定义 |
---|---|---|
目录 | OPA820 | TI 的标准目录产品 |