OPA4196 具有多路复用器友好型输入的 36V 低功耗通用放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA4196 (正在供货)

具有多路复用器友好型输入的 36V 低功耗通用放大器

具有多路复用器友好型输入的 36V 低功耗通用放大器 - OPA4196
 

描述

OPAx196 系列(OPA196、OPA2196 和 OPA4196)是新一代 36V 轨至轨 e-trim™运算放大器。

这些器件在整个输出范围内提供非常低的偏移电压(典型值为 ±25µV)、漂移(典型值为 ±0.5µV/°C)和低偏置电流(典型值为 ±5pA),同时还具有非常低的静态电流(典型值为 140µA/通道)。

OPAx196 拥有诸多独一无二的特性,例如可提供电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA) 以及高达 1nF 的高电容负载驱动能力,是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业 应用。

OPAx196 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。

特性

  • 低偏移电压:±100µV(最大值)
  • 低偏移电压漂移:±0.5µV/°C(典型值)
  • 低偏置电流:±5pA(典型值)
  • 高共模抑制:140dB
  • 低噪声:1kHz 时为 15nV/√Hz
  • 轨至轨输入和输出
  • 可提供电源轨的差分输入电压范围
  • 高带宽:2.5MHz GBW
  • 低静态电流:每个放大器为 140µA(典型值)
  • 宽电源范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 已过滤电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI) 的输入
  • 高电容负载驱动能力:1nF
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8、SOT-5 和 VSSOP-8 单体封装
    • SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
    • SOIC-14、TSSOP-14 和 QFN-16 四列封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4196 OPA4191 OPA4192 OPA4197
4     4     4     4    
4.5     4.5     4.5     4.5    
36     36     36     36    
2.5     2.5     10     10    
5.5     5.5     20     20    
In
Out    
Out     In
Out    
In
Out    
0.1     0.025     0.025     0.1    
0.5     0.15     0.15     0.5    
0.14     0.14     1     1    
15     15     5.5     5.5    
140     140     120     140    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOIC     SOIC
WQFN    
SOIC
TSSOP    
SOIC
TSSOP    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
20     20     20     20    
65     65     65     65    
EMI Hardened
High Cload Drive    
EMI Hardened
High Cload Drive
Small Size    
EMI Hardened
High Cload Drive    
EMI Hardened
High Cload Drive    
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS    

特色工具和软件