ZHCSGE9 July 2017 OPA196 , OPA2196 , OPA4196

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2ESD Ratings
    3. 6.3Recommended Operating Conditions
    4. 6.4Thermal Information: OPA196
    5. 6.5Thermal Information: OPA2196
    6. 6.6Thermal Information: OPA4196
    7. 6.7Electrical Characteristics: VS = ±4 V to ±18 V (VS = 8 V to 36 V)
    8. 6.8Electrical Characteristics: VS = ±2.25 V to ±4 V (VS = 4.5 V to 8 V)
    9. 6.9Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1Overview
    2. 7.2Functional Block Diagram
    3. 7.3Feature Description
      1. 7.3.1Input Protection Circuitry
      2. 7.3.2EMI Rejection
      3. 7.3.3Phase Reversal Protection
      4. 7.3.4Thermal Protection
      5. 7.3.5Capacitive Load and Stability
      6. 7.3.6Common-Mode Voltage Range
      7. 7.3.7Electrical Overstress
      8. 7.3.8Overload Recovery
    4. 7.4Device Functional Modes
  8. Application and Implementation
    1. 8.1Application Information
    2. 8.2Typical Applications
      1. 8.2.1Low-side Current Measurement
        1. 8.2.1.1Design Requirements
        2. 8.2.1.2Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3Application Curves
      2. 8.2.216-Bit Precision Multiplexed Data-Acquisition System
        1. 8.2.2.1Design Requirements
        2. 8.2.2.2Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3Slew Rate Limit for Input Protection
  9. Power-Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1Layout Guidelines
    2. 10.2Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1器件支持
      1. 11.1.1开发支持
        1. 11.1.1.1TINA-TI(免费软件下载)
        2. 11.1.1.2TI 高精度设计
    2. 11.2文档支持
      1. 11.2.1相关文档
    3. 11.3相关链接
    4. 11.4接收文档更新通知
    5. 11.5社区资源
    6. 11.6商标
    7. 11.7静电放电警告
    8. 11.8Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

特性

  • 低偏移电压:±100µV(最大值)
  • 低偏移电压漂移:±0.5µV/°C(典型值)
  • 低偏置电流:±5pA(典型值)
  • 高共模抑制:140dB
  • 低噪声:1kHz 时为 15nV/√Hz
  • 轨至轨输入和输出
  • 可提供电源轨的差分输入电压范围
  • 高带宽:2.5MHz GBW
  • 低静态电流:每个放大器为 140µA(典型值)
  • 宽电源范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 已过滤电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI) 的输入
  • 高电容负载驱动能力:1nF
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8、SOT-5 和 VSSOP-8 单体封装
    • SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
    • SOIC-14、TSSOP-14 和 QFN-16 四列封装

应用

  • 多路复用数据采集系统
  • 测试和测量设备
  • 高分辨率模数转换器 (ADC) 驱动器放大器
  • SAR ADC 基准缓冲器
  • 模拟输入和输出模块
  • 高侧和低侧电流感应
  • 高精度比较器
  • 医疗仪器

说明

OPAx196 系列(OPA196、OPA2196 和 OPA4196)是新一代 36V 轨至轨 e-trim™运算放大器。

这些器件在整个输出范围内提供非常低的偏移电压(典型值为 ±25μV)、漂移(典型值为 ±0.5μV/°C)和低偏置电流(典型值为 ±5pA),同时还具有非常低的静态电流(典型值为 140μA/通道)。

OPAx196 拥有诸多独一无二的特性,例如可提供电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA) 以及高达 1nF 的高电容负载驱动能力,是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业 应用。

OPAx196 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
OPA196SOIC (8)4.90mm × 3.90mm
小外形尺寸晶体管 (SOT) (5)2.90mm x 1.60mm
VSSOP (8)3.00mm × 3.00mm
OPA2196SOIC (8)4.90mm × 3.90mm
VSSOP (8)3.00mm × 3.00mm
OPA4196SOIC (14)8.65mm x 3.90mm
TSSOP (14)5.00mm x 4.40mm
  1. 要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的封装选项附录。

OPA196 应用于高压多路复用数据采集系统

OPA196 OPA2196 OPA4196 schem-01-sxxx000.gif