汽车类 36V 单电源 10MHz 轨到轨输出运算放大器 - OPA4172-Q1

OPA4172-Q1 (正在供货)

汽车类 36V 单电源 10MHz 轨到轨输出运算放大器

 

描述

OPA2172-Q1 和 OPA4172-Q1 (OPAx172-Q1) 属于 36V 单电源、低噪声运算放大器系列,它们能够在 4.5V (±2.25V) 至 +36V
(±18V) 的电源范围内运行。OPAx172-Q1 采用微型封装,并且偏移、漂移和静态电流均较低。这些器件还具有高带宽、快速转换率和高输出电流驱动能力。双路和四路版本具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。

大多数运算放大器仅有一个指定电源电压,OPAx172-Q1 系列则有所不同,它们可在 4.5V 至 36V 的电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时,性能会受到影响。

OPAx172-Q1 系列运算放大器的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。

特性

  • 符合汽车应用 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:
      –40°C 至 +125°C
      的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 宽电源范围:
    4.5V 至 36V,±2.25V 至 ±18V
  • 低偏移电压:±0.2mV
  • 低偏移漂移:±0.3µV/°C
  • 增益带宽:10MHz
  • 低输入偏置电流 :±8pA
  • 低静态电流:每放大器 1.6mA
  • 低噪声:7 nV/√Hz
  • 已过滤电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 的输入
  • 输入范围包括负电源
  • 输入范围运行至正电源
  • 轨到轨输出
  • 高共模抑制:120dB
  • 行业标准封装:
    • VSSOP-8、TSSOP-14

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4172-Q1 OPA172-Q1 OPA2172-Q1
4    1    2   
4.5    4.5    4.5   
36    36    36   
10    10    10   
10    10    10   
In to V-
Out   
In to V-
Out   
In to V-
Out   
1    1    1   
0.3    0.3    0.3   
1.6    1.6    1.6   
7    7    7   
120    120    120   
Automotive    Automotive    Automotive   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
TSSOP    SOT-23    VSSOP   
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)    8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
15    15    15   
75    75    75   
N/A    EMI Hardened    N/A   
CMOS    CMOS    CMOS   

其它合格版本 OPA4172-Q1

版本 器件型号 定义
目录 OPA4172 TI 的标准目录产品

特色工具和软件