OPA376
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
低噪声、低 IQ 精密运算放大器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
OPA376 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2019年 2月 17日
OPA376 PSpice Model PSpice Model ZIP 2019年 2月 17日
OPA376 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2019年 2月 17日

设计套件与评估板 (10)

培训内容 型号 类型
ADS8168 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS8168EVM-PDK 评估模块和开发板
ADS8332 16 位 500kSPS 低功耗串行 ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS8332EVMV2-PDK 评估模块和开发板
ADS8900B 全差动输入、20 位 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK) ADS8900BEVM-PDK 评估模块和开发板
ADS8910B 18 位 1MSPS SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK) ADS8910BEVM-PDK 评估模块和开发板
ADS8920B 16 位 1MSPS SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK) ADS8920BEVM-PDK 评估模块和开发板
ADS9120 16 位、2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK) ADS9120EVM-PDK 评估模块和开发板
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
TI 高精度实验室 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) PLABS-SAR-EVM-PDK 评估模块和开发板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板

参考设计

采用高电压 GaN 器件的 400V – 12V/500W 高频谐振转换器参考设计

The PMP20289 was built and tested to verify the performance of a high frequency (>400kHz nominal switching frequency) LLC series resonant converter (LLC-SRC) implemented with Texas Instrument’s high voltage GaN FETs under nominal (390V to 12V) voltage conversion. The digital controller (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
LED driver 3.2V@0.5A PMP6692 Texas Instruments 参考设计

软件 (4)

Source Files for SBOA232  (ZIP 22 KB )    2018年 7月 5日    (英文內容)
Source Files for SBOA264  (ZIP 205 KB )    2018年 5月 2日    (英文內容)
Source Files for SBOA223  (ZIP 297 KB )    2018年 5月 2日    (英文內容)
Source Files for SBOA275  (ZIP 465 KB )    2018年 5月 2日    (英文內容)

开发工具 (13)

培训内容 型号 类型
PWM 发生器电路 CIRCUIT060010 电路设计和仿真
低侧双向电流检测电路 CIRCUIT060007 电路设计和仿真
低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路 CIRCUIT060004 电路设计和仿真
全波整流器电路 CIRCUIT060008 电路设计和仿真
半波整流器电路 CIRCUIT060009 电路设计和仿真
单电源、低侧、单向电流检测电路 CIRCUIT060001 电路设计和仿真
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
带有分立式差分放大器的高侧电流检测电路 CIRCUIT060005 电路设计和仿真
桥式放大器电路 CIRCUIT060006 电路设计和仿真
通过 NTC 热敏电阻电路检测温度 CIRCUIT060002 电路设计和仿真
通过 PTC 热敏电阻电路检测温度 CIRCUIT060003 电路设计和仿真
噪声计算器、发生器和示例 OPAMP-NOISECALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
OPA376 下载 下载
下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。